카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 17500 - Rivet multigrip tête plate - Alu tige acier
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Rivetage - Sertissage
Rivets
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/rivetage/rivets/17500.prj},{NB=emile_maurin_175004X16,5_6},{REF=175004X16,5},{EX=de 6 à 13},{E=6},{D1=4.0},{L=16.5},{D2=8.2},{K=1.40},{EXX=6,[6:13]},{C=1200},{T=1600},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
EX
Valeur épaisseur mini/maxi
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
D2
[mm]
C
Effort de Cissaillement
[N]
T
Effort de Traction
[N]
Emile Maurin 175003,2X8
175003,2X8
de 0.5 à 5
3.2
8
6.2
700
980
Emile Maurin 175003,2X9,5
175003,2X9,5
de 0.5 à 6
3.2
9.5
6.2
700
980
Emile Maurin 175003,2X11
175003,2X11
de 4 à 8
3.2
11
6.2
700
980
Emile Maurin 175004X6,8
175004X6,8
de 0.5 à 4
4.0
6.8
8.2
1200
1600
Emile Maurin 175004X9,5
175004X9,5
de 1 à 6
4.0
9.5
8.2
1200
1600
Emile Maurin 175004X12,5
175004X12,5
de 4 à 9
4.0
12.5
8.2
1200
1600
Emile Maurin 175004X16,5
175004X16,5
de 6 à 13
4.0
16.5
8.2
1200
1600
Emile Maurin 175004,8X10,...
175004,8X10,5
de 1.5 à 6.5
4.8
10.5
9.9
1470
1400
Emile Maurin 175004,8X15
175004,8X15
de 4.5 à 11
4.8
15
9.9
1470
1400
Emile Maurin 175004,8X16,...
175004,8X16,5
de 6.5 à 13
4.8
16.5
9.9
1470
1400
Emile Maurin 175004,8X19,...
175004,8X19,5
de 9 à 14
4.8
19
9.9
1470
1400
Emile Maurin 175004,8X24,...
175004,8X24,5
de 12.5 à 20
4.8
24.5
9.9
1470
1400
Emile Maurin 175006,4X12
175006,4X12
de 1.5 à 6
6.4
12
13.0
2800
4000
Emile Maurin 175006,4X15
175006,4X15
de 4 à 9
6.4
15
13.0
2800
4000
Emile Maurin 175006,4X18
175006,4X18
de 6 à 12
6.4
18
13.0
2800
4000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청