카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 56200 - Vis à bois tête ronde fendue - DIN 96 - LAITON
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en laiton
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_laiton/56200.prj},{NB=emile_maurin_562003,5X20},{REF=562003,5X20},{MAT=Laiton},{D=3.5},{D3=2.4},{L=20},{P=1.60},{DS=3.5},{DK=7.0},{K=2.4},{R=0.4},{N=0.80},{T=1.60},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DXL
DxL
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
K
Head height
[mm]
Emile Maurin 562002X12
562002X12
Laiton
2x12
2.0
12
1.4
Emile Maurin 562002X16
562002X16
Laiton
2x16
2.0
16
1.4
Emile Maurin 562002X20
562002X20
Laiton
2x20
2.0
20
1.4
Emile Maurin 562002,5X10
562002,5X10
Laiton
2.5x10
2.5
10
1.7
Emile Maurin 562002,5X12
562002,5X12
Laiton
2.5x12
2.5
12
1.7
Emile Maurin 562002,5X16
562002,5X16
Laiton
2.5x16
2.5
16
1.7
Emile Maurin 562002,5X20
562002,5X20
Laiton
2.5x20
2.5
20
1.7
Emile Maurin 562002,5X25
562002,5X25
Laiton
2.5x25
2.5
25
1.7
Emile Maurin 562003X12
562003X12
Laiton
3x12
3.0
12
2.1
Emile Maurin 562003X16
562003X16
Laiton
3x16
3.0
16
2.1
Emile Maurin 562003X20
562003X20
Laiton
3x20
3.0
20
2.1
Emile Maurin 562003X25
562003X25
Laiton
3x25
3.0
25
2.1
Emile Maurin 562003X30
562003X30
Laiton
3x30
3.0
30
2.1
Emile Maurin 562003,5X12
562003,5X12
Laiton
3.5x12
3.5
12
2.4
Emile Maurin 562003,5X16
562003,5X16
Laiton
3.5x16
3.5
16
2.4
Emile Maurin 562003,5X20
562003,5X20
Laiton
3.5x20
3.5
20
2.4
Emile Maurin 562003,5X25
562003,5X25
Laiton
3.5x25
3.5
25
2.4
Emile Maurin 562003,5X30
562003,5X30
Laiton
3.5x30
3.5
30
2.4
Emile Maurin 562003,5X40
562003,5X40
Laiton
3.5x40
3.5
40
2.4
Emile Maurin 562004X16
562004X16
Laiton
4x16
4.0
16
2.8
Emile Maurin 562004X20
562004X20
Laiton
4x20
4.0
20
2.8
Emile Maurin 562004X25
562004X25
Laiton
4x25
4.0
25
2.8
Emile Maurin 562004X30
562004X30
Laiton
4x30
4.0
30
2.8
Emile Maurin 562004X35
562004X35
Laiton
4x35
4.0
35
2.8
Emile Maurin 562004X40
562004X40
Laiton
4x40
4.0
40
2.8
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청