카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 62413 - Vis à tôle tête hexagonale bout pointu - DIN 7976 Type C - Inox A2
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Vis à métaux - Vis à tôle - Vis autoperçeuses - Vis autoformeuses
a2
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/vis_metaux_auto/a2/62413.prj},{NB=emile_maurin_624134,8X60},{REF=624134,8X60},{MAT=Inox A2},{D=4.8},{L=60},{K=3.0},{S=8.0},{D3=4.019},{EMP=2},{IDNR=},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
K
[mm]
S
[mm]
EMP
Empreinte n°
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 624133,5X13
624133,5X13
3.5x13
Inox A2
3.5
13
2.3
5.5
2
Emile Maurin 624133,5X16
624133,5X16
3.5x16
Inox A2
3.5
16
2.3
5.5
2
Emile Maurin 624133,5X19
624133,5X19
3.5x19
Inox A2
3.5
19
2.3
5.5
2
Emile Maurin 624133,5X25
624133,5X25
3.5x25
Inox A2
3.5
25
2.3
5.5
2
Emile Maurin 624133,5X32
624133,5X32
3.5x32
Inox A2
3.5
32
2.3
5.5
2
Emile Maurin 624133,9X9,5
624133,9X9,5
3.9x10
Inox A2
3.9
10
2.3
7.0
2
Emile Maurin 624133,9X13
624133,9X13
3.9x13
Inox A2
3.9
13
2.3
7.0
2
Emile Maurin 624133,9X16
624133,9X16
3.9x16
Inox A2
3.9
16
2.3
7.0
2
Emile Maurin 624133,9X19
624133,9X19
3.9x19
Inox A2
3.9
19
2.3
7.0
2
Emile Maurin 624133,9X25
624133,9X25
3.9x25
Inox A2
3.9
25
2.3
7.0
2
Emile Maurin 624133,9X32
624133,9X32
3.9x32
Inox A2
3.9
32
2.3
7.0
2
Emile Maurin 624133,9X38
624133,9X38
3.9x38
Inox A2
3.9
38
2.3
7.0
2
Emile Maurin 624134,2X9,5
624134,2X9,5
4.2x10
Inox A2
4.2
10
2.8
7.0
2
Emile Maurin 624134,2X13
624134,2X13
4.2x13
Inox A2
4.2
13
2.8
7.0
2
Emile Maurin 624134,2X16
624134,2X16
4.2x16
Inox A2
4.2
16
2.8
7.0
2
Emile Maurin 624134,2X19
624134,2X19
4.2x19
Inox A2
4.2
19
2.8
7.0
2
Emile Maurin 624134,2X25
624134,2X25
4.2x25
Inox A2
4.2
25
2.8
7.0
2
Emile Maurin 624134,2X32
624134,2X32
4.2x32
Inox A2
4.2
32
2.8
7.0
2
Emile Maurin 624134,2X38
624134,2X38
4.2x38
Inox A2
4.2
38
2.8
7.0
2
Emile Maurin 624134,2X45
624134,2X45
4.2x45
Inox A2
4.2
45
2.8
7.0
2
Emile Maurin 624134,2X50
624134,2X50
4.2x50
Inox A2
4.2
50
2.8
7.0
2
Emile Maurin 624134,8X13
624134,8X13
4.8x13
Inox A2
4.8
13
3.0
8.0
2
Emile Maurin 624134,8X16
624134,8X16
4.8x16
Inox A2
4.8
16
3.0
8.0
2
Emile Maurin 624134,8X19
624134,8X19
4.8x19
Inox A2
4.8
19
3.0
8.0
2
Emile Maurin 624134,8X25
624134,8X25
4.8x25
Inox A2
4.8
25
3.0
8.0
2
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청