카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 64309 - Vis pour aggloméré tête fraisée six lobes filetage partiel - Inox A4
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Vis à bois
a4
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/vis_bois/a4/64309.prj},{NB=emile_maurin_643094,5X60/36},{REF=643094,5X60/36},{MAT=Inox A4},{D=4.5},{L=60},{D3=3.100},{K=2.9},{DK=9},{B=36.000},{REFX=64309},{TORX=T20},{TXA=3.940},{C=4.150},{ALPHA=150.000},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DXL
DxL
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
K
[mm]
DK
[mm]
Emile Maurin 643094X20
643094X20
Inox A4
4x20
4.0
20
2.6
8
Emile Maurin 643094X25/17
643094X25/17
Inox A4
4x25
4.0
25
2.6
8
Emile Maurin 643094X30/18
643094X30/18
Inox A4
4x30
4.0
30
2.6
8
Emile Maurin 643094X35/24
643094X35/24
Inox A4
4x35
4.0
35
2.6
8
Emile Maurin 643094X40/24
643094X40/24
Inox A4
4x40
4.0
40
2.6
8
Emile Maurin 643094X45/30
643094X45/30
Inox A4
4x45
4.0
45
2.6
8
Emile Maurin 643094X50/30
643094X50/30
Inox A4
4x50
4.0
50
2.6
8
Emile Maurin 643094,5X20
643094,5X20
Inox A4
4.5x20
4.5
20
2.9
9
Emile Maurin 643094,5X25/...
643094,5X25/17
Inox A4
4.5x25
4.5
25
2.9
9
Emile Maurin 643094,5X30/...
643094,5X30/18
Inox A4
4.5x30
4.5
30
2.9
9
Emile Maurin 643094,5X35/...
643094,5X35/24
Inox A4
4.5x35
4.5
35
2.9
9
Emile Maurin 643094,5X40/...
643094,5X40/24
Inox A4
4.5x40
4.5
40
2.9
9
Emile Maurin 643094,5X45/...
643094,5X45/30
Inox A4
4.5x45
4.5
45
2.9
9
Emile Maurin 643094,5X50/...
643094,5X50/30
Inox A4
4.5x50
4.5
50
2.9
9
Emile Maurin 643094,5X60/...
643094,5X60/36
Inox A4
4.5x60
4.5
60
2.9
9
Emile Maurin 643095X30/18
643095X30/18
Inox A4
5x30
5.0
30
3.2
10
Emile Maurin 643095X35/24
643095X35/24
Inox A4
5x35
5.0
35
3.2
10
Emile Maurin 643095X40/24
643095X40/24
Inox A4
5x40
5.0
40
3.2
10
Emile Maurin 643095X45/30
643095X45/30
Inox A4
5x45
5.0
45
3.2
10
Emile Maurin 643095X50/30
643095X50/30
Inox A4
5x50
5.0
50
3.2
10
Emile Maurin 643095X60/36
643095X60/36
Inox A4
5x60
5.0
60
3.2
10
Emile Maurin 643095X70/42
643095X70/42
Inox A4
5x70
5.0
70
3.2
10
Emile Maurin 643095X80/50
643095X80/50
Inox A4
5x80
5.0
80
3.2
10
Emile Maurin 643096X40/24
643096X40/24
Inox A4
6x40
6.0
40
3.9
12
Emile Maurin 643096X50/30
643096X50/30
Inox A4
6x50
6.0
50
3.9
12
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청