카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 62305 - Vis pour aggloméré tête fraisée Pozidrive - Inox A2
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Vis à bois
a2
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/vis_bois/a2/62305.prj},{NB=emile_maurin_623054,5X35},{REF=623054,5X35},{MAT=Inox A2},{D=4.5},{L=35},{D3=3.100},{K=2.55},{DK=9},{B=0.000},{MZ=4.700},{REFX=62305},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DXL
DxL
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
K
[mm]
DK
[mm]
Emile Maurin 623052,5X12
623052,5X12
Inox A2
2.5x12
2.5
12
1.40
5
Emile Maurin 623052,5X16
623052,5X16
Inox A2
2.5x16
2.5
16
1.40
5
Emile Maurin 623052,5X20
623052,5X20
Inox A2
2.5x20
2.5
20
1.40
5
Emile Maurin 623053X10
623053X10
Inox A2
3x10
3.0
10
1.80
6
Emile Maurin 623053X12
623053X12
Inox A2
3x12
3.0
12
1.80
6
Emile Maurin 623053X16
623053X16
Inox A2
3x16
3.0
16
1.80
6
Emile Maurin 623053X20
623053X20
Inox A2
3x20
3.0
20
1.80
6
Emile Maurin 623053X25
623053X25
Inox A2
3x25
3.0
25
1.80
6
Emile Maurin 623053X30
623053X30
Inox A2
3x30
3.0
30
1.80
6
Emile Maurin 623053X35
623053X35
Inox A2
3x35
3.0
35
1.80
6
Emile Maurin 623053X40
623053X40
Inox A2
3x40
3.0
40
1.80
6
Emile Maurin 623053,5X12
623053,5X12
Inox A2
3.5x12
3.5
12
2.00
7
Emile Maurin 623053,5X16
623053,5X16
Inox A2
3.5x16
3.5
16
2.00
7
Emile Maurin 623053,5X20
623053,5X20
Inox A2
3.5x20
3.5
20
2.00
7
Emile Maurin 623053,5X25
623053,5X25
Inox A2
3.5x25
3.5
25
2.00
7
Emile Maurin 623053,5X30
623053,5X30
Inox A2
3.5x30
3.5
30
2.00
7
Emile Maurin 623053,5X35
623053,5X35
Inox A2
3.5x35
3.5
35
2.00
7
Emile Maurin 623053,5X40
623053,5X40
Inox A2
3.5x40
3.5
40
2.00
7
Emile Maurin 623054X12
623054X12
Inox A2
4x12
4.0
12
2.35
8
Emile Maurin 623054X16
623054X16
Inox A2
4x16
4.0
16
2.35
8
Emile Maurin 623054X20
623054X20
Inox A2
4x20
4.0
20
2.35
8
Emile Maurin 623054X25
623054X25
Inox A2
4x25
4.0
25
2.35
8
Emile Maurin 623054X30
623054X30
Inox A2
4x30
4.0
30
2.35
8
Emile Maurin 623054X35
623054X35
Inox A2
4x35
4.0
35
2.35
8
Emile Maurin 623054X40
623054X40
Inox A2
4x40
4.0
40
2.35
8
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청