카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 64202 - Vis à métaux tête bombée 6 pans creux - ISO 7380-1 - Inox A4
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Hexagon socket head cap screw
inox_a4
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/vis_6_pans/inox_a4/64202.prj},{NB=emile_maurin_642025X40},{REF=642025X40},{DXL=5x40},{MAT=Acier inoxydable A2},{D=5},{L=40},{DK=9.5},{K=2.75},{T=1.56},{S=3.0},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
DK
[mm]
K
[mm]
T
[mm]
S
[mm]
Emile Maurin 642023X6
642023X6
3x6
3
6
5.7
1.65
1.03
2.0
Emile Maurin 642023X8
642023X8
3x8
3
8
5.7
1.65
1.03
2.0
Emile Maurin 642023X10
642023X10
3x10
3
10
5.7
1.65
1.03
2.0
Emile Maurin 642023X12
642023X12
3x12
3
12
5.7
1.65
1.03
2.0
Emile Maurin 642023X16
642023X16
3x16
3
16
5.7
1.65
1.03
2.0
Emile Maurin 642023X20
642023X20
3x20
3
20
5.7
1.65
1.03
2.0
Emile Maurin 642023X25
642023X25
3x25
3
25
5.7
1.65
1.03
2.0
Emile Maurin 642023X30
642023X30
3x30
3
30
5.7
1.65
1.03
2.0
Emile Maurin 642024X8
642024X8
4x8
4
8
7.6
2.20
1.30
2.5
Emile Maurin 642024X10
642024X10
4x10
4
10
7.6
2.20
1.30
2.5
Emile Maurin 642024X12
642024X12
4x12
4
12
7.6
2.20
1.30
2.5
Emile Maurin 642024X16
642024X16
4x16
4
16
7.6
2.20
1.30
2.5
Emile Maurin 642024X20
642024X20
4x20
4
20
7.6
2.20
1.30
2.5
Emile Maurin 642024X25
642024X25
4x25
4
25
7.6
2.20
1.30
2.5
Emile Maurin 642024X30
642024X30
4x30
4
30
7.6
2.20
1.30
2.5
Emile Maurin 642024X35
642024X35
4x35
4
35
7.6
2.20
1.30
2.5
Emile Maurin 642024X40
642024X40
4x40
4
40
7.6
2.20
1.30
2.5
Emile Maurin 642025X8
642025X8
5x8
5
8
9.5
2.75
1.56
3.0
Emile Maurin 642025X10
642025X10
5x10
5
10
9.5
2.75
1.56
3.0
Emile Maurin 642025X12
642025X12
5x12
5
12
9.5
2.75
1.56
3.0
Emile Maurin 642025X16
642025X16
5x16
5
16
9.5
2.75
1.56
3.0
Emile Maurin 642025X20
642025X20
5x20
5
20
9.5
2.75
1.56
3.0
Emile Maurin 642025X25
642025X25
5x25
5
25
9.5
2.75
1.56
3.0
Emile Maurin 642025X30
642025X30
5x30
5
30
9.5
2.75
1.56
3.0
Emile Maurin 642025X35
642025X35
5x35
5
35
9.5
2.75
1.56
3.0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청