카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 64524 - Rondelle élastique conique - DIN 6796 - Inox A4
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Rondelle
a4
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/rondelles/a4/64524.prj},{NB=emile_maurin_6452410},{REF=6452410},{MAT=Inox A4},{IDNR=},{D=10},{D1=10.5},{D2=23},{S=2.5},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Réérence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
D1
Diamètre intérieur
[mm]
D2
Diamètre extérieur
[mm]
S
Epaisseur
[mm]
Emile Maurin 645245
645245
Inox A4
5
5.3
11
1.2
Emile Maurin 645246
645246
Inox A4
6
6.4
14
1.5
Emile Maurin 645248
645248
Inox A4
8
8.4
18
2.0
Emile Maurin 6452410
6452410
Inox A4
10
10.5
23
2.5
Emile Maurin 6452412
6452412
Inox A4
12
13.0
29
3.0
Emile Maurin 6452414
6452414
Inox A4
14
15.0
35
3.5
Emile Maurin 6452416
6452416
Inox A4
16
17.0
39
4.0
Emile Maurin 6452420
6452420
Inox A4
20
21.0
45
5.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청