카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 64514 - Rondelle "Eventail" à dentures interieures "JZ" - DIN 6798 J - Inox A4
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Rondelle
a4
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/rondelles/a4/64514.prj},{NB=emile_maurin_6451410},{REF=6451410},{MAT=Inox A4},{IDNR=},{D=10.0},{D1=10.500},{D2=16.000},{S=0.900},{N=16.000},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Diamètre nominal
[mm]
D1
Diamètre intérieur
[mm]
D2
Diamètre extérieur
[mm]
S
Epaisseur
[mm]
Emile Maurin 645142
645142
Inox A4
2.0
2.200
4.500
0.300
Emile Maurin 645142,5
645142,5
Inox A4
2.5
2.700
5.500
0.400
Emile Maurin 645143
645143
Inox A4
3.0
3.200
6.000
0.400
Emile Maurin 645144
645144
Inox A4
4.0
4.300
8.000
0.500
Emile Maurin 645145
645145
Inox A4
5.0
5.300
10.000
0.600
Emile Maurin 645146
645146
Inox A4
6.0
6.400
11.000
0.700
Emile Maurin 645148
645148
Inox A4
8.0
8.400
15.000
0.800
Emile Maurin 6451410
6451410
Inox A4
10.0
10.500
16.000
0.900
Emile Maurin 6451412
6451412
Inox A4
12.0
13.000
20.500
1.000
Emile Maurin 6451414
6451414
Inox A4
14.0
15.000
24.000
1.000
Emile Maurin 6451416
6451416
Inox A4
16.0
17.000
26.000
1.200
Emile Maurin 6451418
6451418
Inox A4
18.0
19.000
30.000
1.400
Emile Maurin 6451420
6451420
Inox A4
20.0
21.000
33.000
1.400
Emile Maurin 6451422
6451422
Inox A4
22.0
23.000
36.000
1.500
Emile Maurin 6451424
6451424
Inox A4
24.0
25.000
38.000
1.600
Emile Maurin 6451427
6451427
Inox A4
27.0
28.000
44.000
1.600
Emile Maurin 6451430
6451430
Inox A4
30.0
31.000
48.000
1.600
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청