카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 64508 - Rondelle plate découpée - DIN 125A - Inox A4
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Rondelle
a4
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/rondelles/a4/64508.prj},{NB=emile_maurin_6450816},{REF=6450816},{MAT=Inox A4},{IDNR=},{D=16.0},{D1=17.0},{D2=30.0},{S=3.0},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
D1
Diamètre interieur
[mm]
D2
Diamètre exterieur
[mm]
S
Epaisseur
[mm]
Emile Maurin 645082
645082
Inox A4
2.0
2.2
5.0
0.3
Emile Maurin 645082,5
645082,5
Inox A4
2.5
2.7
6.5
0.5
Emile Maurin 645083
645083
Inox A4
3.0
3.2
7.0
0.5
Emile Maurin 645084
645084
Inox A4
4.0
4.3
9.0
0.8
Emile Maurin 645085
645085
Inox A4
5.0
5.3
10.0
1.0
Emile Maurin 645086
645086
Inox A4
6.0
6.4
12.5
1.6
Emile Maurin 645088
645088
Inox A4
8.0
8.4
16.0
1.6
Emile Maurin 6450810
6450810
Inox A4
10.0
10.5
20.0
2.0
Emile Maurin 6450812
6450812
Inox A4
12.0
13.0
24.0
2.5
Emile Maurin 6450814
6450814
Inox A4
14.0
15.0
28.0
2.5
Emile Maurin 6450816
6450816
Inox A4
16.0
17.0
30.0
3.0
Emile Maurin 6450818
6450818
Inox A4
18.0
19.0
34.0
3.0
Emile Maurin 6450820
6450820
Inox A4
20.0
21.0
37.0
3.0
Emile Maurin 6450822
6450822
Inox A4
22.0
23.0
39.0
3.0
Emile Maurin 6450824
6450824
Inox A4
24.0
25.0
44.0
4.0
Emile Maurin 6450827
6450827
Inox A4
27.0
28.0
50.0
4.0
Emile Maurin 6450830
6450830
Inox A4
30.0
31.0
56.0
4.0
Emile Maurin 6450833
6450833
Inox A4
33.0
34.0
60.0
5.0
Emile Maurin 6450836
6450836
Inox A4
36.0
37.0
66.0
5.0
Emile Maurin 6450839
6450839
Inox A4
39.0
40.0
72.0
6.0
Emile Maurin 6450842
6450842
Inox A4
42.0
43.0
78.0
7.0
Emile Maurin 6450845
6450845
Inox A4
45.0
46.0
85.0
7.0
Emile Maurin 6450848
6450848
Inox A4
48.0
50.0
92.0
8.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청