카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 64505 - Rondelle plate large type "L" - NFE 25514 - Inox A4
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Rondelle
a4
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/rondelles/a4/64505.prj},{NB=emile_maurin_6450512},{REF=6450512},{MAT=Inox A4},{D=12},{D1=12.50},{D2=32},{S=2.5},{IDNR=},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
S
[mm]
Emile Maurin 645053
645053
Inox A4
3
3.25
12
0.8
Emile Maurin 645054
645054
Inox A4
4
4.25
14
0.8
Emile Maurin 645055
645055
Inox A4
5
5.25
16
1.0
Emile Maurin 645056
645056
Inox A4
6
6.25
18
1.2
Emile Maurin 645058
645058
Inox A4
8
8.25
22
1.5
Emile Maurin 6450510
6450510
Inox A4
10
10.25
27
2.0
Emile Maurin 6450512
6450512
Inox A4
12
12.50
32
2.5
Emile Maurin 6450514
6450514
Inox A4
14
14.50
36
2.5
Emile Maurin 6450516
6450516
Inox A4
16
16.50
40
3.0
Emile Maurin 6450518
6450518
Inox A4
18
19.00
45
3.0
Emile Maurin 6450520
6450520
Inox A4
20
21.00
50
3.0
Emile Maurin 6450522
6450522
Inox A4
22
23.00
55
3.0
Emile Maurin 6450524
6450524
Inox A4
24
25.00
60
4.0
Emile Maurin 6450527
6450527
Inox A4
27
28.30
65
4.0
Emile Maurin 6450530
6450530
Inox A4
30
31.40
70
4.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청