카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 62518 - Rondelle cuvette emboutie - NFE 27619 - Inox A2
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Rondelle
a2
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/rondelles/a2/62518.prj},{NB=emile_maurin_625184},{REF=625184},{MAT=Inox A2},{D=4},{D1=4.5},{D2=11},{H1=0.859},{S=0.500},{R1=0.600},{R2=0.100},{H=2.5},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
H
[mm]
Emile Maurin 625183
625183
Inox A2
3
3.5
9
2.0
Emile Maurin 625184
625184
Inox A2
4
4.5
11
2.5
Emile Maurin 625185
625185
Inox A2
5
5.5
14
3.0
Emile Maurin 625186
625186
Inox A2
6
7.0
16
3.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청