카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 62513 - Rondelle "Eventail" à dentures extérieures "AZ" - DIN 6798 A - Inox A2
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Rondelle
a2
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/rondelles/a2/62513.prj},{NB=emile_maurin_6251310},{REF=6251310},{MAT=Inox A2},{IDNR=},{D=10.0},{D1=10.500},{D2=16.000},{S=0.900},{N=16.000},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
D1
Diamètre interieur
[mm]
D2
Diamètre exterieur
[mm]
S
Epaisseur
[mm]
Emile Maurin 625132
625132
Inox A2
2.0
2.200
4.500
0.300
Emile Maurin 625132,5
625132,5
Inox A2
2.5
2.700
5.500
0.400
Emile Maurin 625133
625133
Inox A2
3.0
3.200
6.000
0.400
Emile Maurin 625134
625134
Inox A2
4.0
4.300
8.000
0.500
Emile Maurin 625135
625135
Inox A2
5.0
5.300
10.000
0.600
Emile Maurin 625136
625136
Inox A2
6.0
6.400
11.000
0.700
Emile Maurin 625137
625137
Inox A2
7.0
7.600
12.500
0.800
Emile Maurin 625138
625138
Inox A2
8.0
8.400
15.000
0.800
Emile Maurin 6251310
6251310
Inox A2
10.0
10.500
16.000
0.900
Emile Maurin 6251312
6251312
Inox A2
12.0
13.000
20.500
1.000
Emile Maurin 6251314
6251314
Inox A2
14.0
15.000
24.000
1.000
Emile Maurin 6251316
6251316
Inox A2
16.0
17.000
26.000
1.200
Emile Maurin 6251318
6251318
Inox A2
18.0
19.000
30.000
1.400
Emile Maurin 6251320
6251320
Inox A2
20.0
21.000
33.000
1.400
Emile Maurin 6251322
6251322
Inox A2
22.0
23.000
36.000
1.500
Emile Maurin 6251324
6251324
Inox A2
24.0
25.000
38.000
1.600
Emile Maurin 6251327
6251327
Inox A2
27.0
28.000
44.000
1.600
Emile Maurin 6251330
6251330
Inox A2
30.0
31.000
48.000
1.600
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청