카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 62532 - Rondelle ressort dynamique - DIN 2093 - Inox A1
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Rondelle
a1
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/rondelles/a1/62532.prj},{NB=emile_maurin_625328,2X15X0,8},{REF=625328,2X15X0,8},{MAT=Inox A1},{D2=15},{D1=8.2},{S=0.8},{D=15x8.2x0.8},{H=0.350},{L=1.250},{IDNR=},{REIHE=A},{GRUPPE=1.000},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D1
[mm]
S
[mm]
D
nominal
[mm]
Emile Maurin 625324,2X8X0...
625324,2X8X0,3
Inox A1
8
4.2
0.3
8x4.2x0.3
Emile Maurin 625324,2X8X0...
625324,2X8X0,4
Inox A1
8
4.2
0.4
8x4.2x0.4
Emile Maurin 625324,2X12X...
625324,2X12X0,5
Inox A1
10
5.2
0.4
10x5.2x0.4
Emile Maurin 625325,2X10X...
625325,2X10X0,4
Inox A1
10
5.2
0.5
10x5.2x0.5
Emile Maurin 625325,2X10X...
625325,2X10X0,5
Inox A1
12
4.2
0.5
12x4.2x0.5
Emile Maurin 625326,2X12,...
625326,2X12,5X0,7
Inox A1
12
6.2
0.7
12.5x6.2x0.7
Emile Maurin 625328,2X15X...
625328,2X15X0,8
Inox A1
15
8.2
0.8
15x8.2x0.8
Emile Maurin 625328,2X16X...
625328,2X16X0,4
Inox A1
16
8.2
0.4
16x8.2x0.9
Emile Maurin 625328,2X16X...
625328,2X16X0,6
Inox A1
16
8.2
0.6
16x8.2x0.6
Emile Maurin 6253210,2X20...
6253210,2X20X0,8
Inox A1
20
10.2
0.8
20x10.2x0.8
Emile Maurin 6253210,2X20...
6253210,2X20X1
Inox A1
20
10.2
1.0
20x10.2x1
Emile Maurin 6253210,2X20...
6253210,2X20X1,1
Inox A1
20
10.2
1.1
20x10.2x1.1
Emile Maurin 6253212,2X25...
6253212,2X25X0,9
Inox A1
25
12.2
0.9
25x12.2x0.9
Emile Maurin 6253212,2X25...
6253212,2X25X1,5
Inox A1
25
12.2
1.5
25x12.2x1.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청