카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 62519 - Rondelle cuvette décolletée - NFE 27619 - Inox A1
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Rondelle
a1
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/rondelles/a1/62519.prj},{NB=emile_maurin_625196},{REF=625196},{MAT=Inox A1},{IDNR= },{D=6},{D1=7.0},{D2=16},{C=12.0},{H=3.5},{F=0.30},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
D1
Inside diameter
[mm]
D2
Outer diameter
[mm]
H
Thickness
[mm]
Emile Maurin 625193
625193
Inox A1
3
3.5
9
2.0
Emile Maurin 625194
625194
Inox A1
4
4.5
11
2.5
Emile Maurin 625195
625195
Inox A1
5
5.5
14
3.0
Emile Maurin 625196
625196
Inox A1
6
7.0
16
3.5
Emile Maurin 625198
625198
Inox A1
8
9.0
22
4.5
Emile Maurin 6251910
6251910
Inox A1
10
11.0
28
5.5
Emile Maurin 6251912
6251912
Inox A1
12
14.0
32
6.5
Emile Maurin 6251914
6251914
Inox A1
14
16.0
36
7.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청