카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 62512 - Rondelle élastique "GROWER" - DIN 127B - Inox A1
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Rondelle
a1
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/rondelles/a1/62512.prj},{NB=emile_maurin_6251216},{REF=6251216},{MAT=Inox A2},{IDNR=},{NENN=16.000},{D=16.0},{D1=16.2},{D2=27.4},{S=3.5},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
ⁿ/ₐ
D1
Transition diameter
[mm]
D2
Diameter of the bearing face
[mm]
S
Height
[mm]
Emile Maurin 625122
625122
Inox A2
2.0
2.1
4.1
0.5
Emile Maurin 625122,5
625122,5
Inox A2
2.5
2.6
5.1
0.6
Emile Maurin 625123
625123
Inox A2
3.0
3.1
6.2
0.8
Emile Maurin 625124
625124
Inox A2
4.0
4.1
7.6
0.9
Emile Maurin 625125
625125
Inox A2
5.0
5.1
9.2
1.2
Emile Maurin 625126
625126
Inox A2
6.0
6.1
11.8
1.6
Emile Maurin 625128
625128
Inox A2
8.0
8.1
14.8
2.0
Emile Maurin 6251210
6251210
Inox A2
10.0
10.2
18.1
2.2
Emile Maurin 6251212
6251212
Inox A2
12.0
12.2
21.1
2.5
Emile Maurin 6251214
6251214
Inox A2
14.0
14.2
24.4
3.0
Emile Maurin 6251216
6251216
Inox A2
16.0
16.2
27.4
3.5
Emile Maurin 6251218
6251218
Inox A2
18.0
18.2
29.4
3.5
Emile Maurin 6251220
6251220
Inox A2
20.0
20.2
33.6
4.0
Emile Maurin 6251222
6251222
Inox A2
22.0
22.5
35.9
4.0
Emile Maurin 6251224
6251224
Inox A2
24.0
24.5
40.0
5.0
Emile Maurin 6251227
6251227
Inox A2
27.0
27.5
43.0
5.0
Emile Maurin 6251230
6251230
Inox A2
30.0
30.5
48.2
6.0
Emile Maurin 6251233
6251233
Inox A2
33.0
33.5
55.2
6.0
Emile Maurin 6251236
6251236
Inox A2
36.0
36.5
58.2
6.0
Emile Maurin 6251239
6251239
Inox A2
39.0
39.5
61.2
6.0
Emile Maurin 6251242
6251242
Inox A2
42.0
42.5
68.2
7.0
Emile Maurin 6251248
6251248
Inox A2
48.0
49.0
75.0
7.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청