카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 12500 - Ecrou hexagonal bas Hm - ISO 4035 - Acier classe 04 Brut
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Ecrous
Ecrous Hexagonaux
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/ecrous/ecrous_hexagonaux/12500.prj},{NB=emile_maurin_1250018},{REF=1250018},{MAT=Acier brut classe 04},{D=18},{M=9.0},{S=27.0},{IDNR=},{NENN=M 18},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Dia. nominal de filetage
[mm]
M
Hauteur total
[mm]
S
Surplats
[mm]
Emile Maurin 125003
125003
Acier brut classe 04
3
1.8
5.5
Emile Maurin 125004
125004
Acier brut classe 04
4
2.2
7.0
Emile Maurin 125005
125005
Acier brut classe 04
5
2.7
8.0
Emile Maurin 125006
125006
Acier brut classe 04
6
3.2
10.0
Emile Maurin 125008
125008
Acier brut classe 04
8
4.0
13.0
Emile Maurin 1250010
1250010
Acier brut classe 04
10
5.0
16.0
Emile Maurin 1250012
1250012
Acier brut classe 04
12
6.0
18.0
Emile Maurin 1250014
1250014
Acier brut classe 04
14
7.0
21.0
Emile Maurin 1250016
1250016
Acier brut classe 04
16
8.0
24.0
Emile Maurin 1250018
1250018
Acier brut classe 04
18
9.0
27.0
Emile Maurin 1250020
1250020
Acier brut classe 04
20
10.0
30.0
Emile Maurin 1250022
1250022
Acier brut classe 04
22
11.0
34.0
Emile Maurin 1250024
1250024
Acier brut classe 04
24
12.0
36.0
Emile Maurin 1250027
1250027
Acier brut classe 04
27
13.5
41.0
Emile Maurin 1250030
1250030
Acier brut classe 04
30
15.0
46.0
Emile Maurin 1250033
1250033
Acier brut classe 04
33
16.5
50.0
Emile Maurin 1250036
1250036
Acier brut classe 04
36
18.0
55.0
Emile Maurin 1250039
1250039
Acier brut classe 04
39
19.5
60.0
Emile Maurin 1250042
1250042
Acier brut classe 04
42
21.0
65.0
Emile Maurin 1250045
1250045
Acier brut classe 04
45
22.5
70.0
Emile Maurin 1250048
1250048
Acier brut classe 04
48
24.0
75.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청