카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 43011 - Ecrou hexagonal borgne - DIN 1587 - Acier Zn
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Ecrous
Autres Ecrous
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/ecrous/autres_ecrous/43011.prj},{NB=emile_maurin_4301110},{REF=4301110},{MAT=Acier zingué},{D=10},{M=18.0},{S=17},{M1=8.000},{T=12.650},{DK=15.000},{R=7.500},{W=2.000},{IDNR=},{NENN=M10},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
M
[mm]
S
[mm]
DK
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
Emile Maurin 430114
430114
Acier zingué
4
8.0
7
6.500
3.250
2.000
Emile Maurin 430115
430115
Acier zingué
5
10.0
8
7.500
3.750
2.000
Emile Maurin 430116
430116
Acier zingué
6
12.0
10
9.500
4.750
2.000
Emile Maurin 430118
430118
Acier zingué
8
15.0
13
12.500
6.250
2.000
Emile Maurin 4301110
4301110
Acier zingué
10
18.0
17
15.000
7.500
2.000
Emile Maurin 4301112
4301112
Acier zingué
12
22.0
19
17.000
8.500
3.000
Emile Maurin 4301114
4301114
Acier zingué
14
25.0
22
20.000
10.000
4.000
Emile Maurin 4301116
4301116
Acier zingué
16
28.0
24
23.000
11.500
4.000
Emile Maurin 4301118
4301118
Acier zingué
18
32.0
27
26.000
13.000
5.000
Emile Maurin 4301120
4301120
Acier zingué
20
34.0
30
28.000
14.000
5.000
Emile Maurin 4301124
4301124
Acier zingué
24
42.0
36
34.000
17.000
6.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청