카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 43010 - Ecrou hexagonal borgne - DIN 1587 - Acier brut
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Ecrous
Autres Ecrous
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/ecrous/autres_ecrous/43010.prj},{NB=emile_maurin_430106},{REF=430106},{MAT=Acier brut},{IDNR=},{NENN=M6},{D=6},{D1=4.917},{P=1.000},{DA=6.750},{DH=9.500},{DW=8.300},{X=2.000},{G2=0.000},{M=9.5},{M1=5.000},{S=10},{S1=},{T=7.710},{FORM=0.000},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
M
Overall hight
[mm]
S
Across-flats-dimension
[mm]
S1
(sur demande)
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 430104
430104
Acier brut
4
6.2
7
Emile Maurin 430105
430105
Acier brut
5
7.5
8
Emile Maurin 430106
430106
Acier brut
6
9.5
10
Emile Maurin 430108
430108
Acier brut
8
12.5
13
Emile Maurin 4301010
4301010
Acier brut
10
15.5
17
16
Emile Maurin 4301012
4301012
Acier brut
12
19.5
19
18
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청