카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 20720 - Vis à tête hexagonale au pas fin entierement filetée - DIN 961 - Acier classe 10.9 Brut
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Boulonnerie Hexagonale 6.8 - 8.8 - 10.9
Vis à tête hexagonale
10.9 class
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/boulonnerie_hexa/vis_tete_hexagonale/classe_10.9/20720.prj},{NB=emile_maurin_2072014X1,5X45},{REF=2072014X1,5X45},{DXPASXL=14x1.5x45},{MAT=Acier brut classe 10.9},{D=14},{L=45},{P=1.500},{S=22},{K=8.8},{D3=12.160},{X=4.300},{A=5.250},{R=1.000},{C=0.400},{DW=19.370},{IDNR=},{NENN=M14x1.5x45},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXPASXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
S
Width across flats
[mm]
K
Head height
[mm]
Emile Maurin 207208X1X20
207208X1X20
8x1x20
Acier brut classe 10.9
8
20
13
5.3
Emile Maurin 207208X1X25
207208X1X25
8x1x25
Acier brut classe 10.9
8
25
13
5.3
Emile Maurin 207208X1X30
207208X1X30
8x1x30
Acier brut classe 10.9
8
30
13
5.3
Emile Maurin 207208X1X35
207208X1X35
8x1x35
Acier brut classe 10.9
8
35
13
5.3
Emile Maurin 207208X1X40
207208X1X40
8x1x40
Acier brut classe 10.9
8
40
13
5.3
Emile Maurin 207208X1X50
207208X1X50
8x1x50
Acier brut classe 10.9
8
50
13
5.3
Emile Maurin 2072010X1,25...
2072010X1,25X16
10x1.25x16
Acier brut classe 10.9
10
16
17
6.4
Emile Maurin 2072010X1,25...
2072010X1,25X20
10x1.25x20
Acier brut classe 10.9
10
20
17
6.4
Emile Maurin 2072010X1,25...
2072010X1,25X25
10x1.25x25
Acier brut classe 10.9
10
25
17
6.4
Emile Maurin 2072010X1,25...
2072010X1,25X30
10x1.25x30
Acier brut classe 10.9
10
30
17
6.4
Emile Maurin 2072010X1,25...
2072010X1,25X35
10x1.25x35
Acier brut classe 10.9
10
35
17
6.4
Emile Maurin 2072010X1,25...
2072010X1,25X40
10x1.25x40
Acier brut classe 10.9
10
40
17
6.4
Emile Maurin 2072010X1,25...
2072010X1,25X45
10x1.25x45
Acier brut classe 10.9
10
45
17
6.4
Emile Maurin 2072010X1,25...
2072010X1,25X50
10x1.25x50
Acier brut classe 10.9
10
50
17
6.4
Emile Maurin 2072012X1,25...
2072012X1,25X30
12x1.25x30
Acier brut classe 10.9
12
30
19
7.5
Emile Maurin 2072012X1,25...
2072012X1,25X35
12x1.25x35
Acier brut classe 10.9
12
35
19
7.5
Emile Maurin 2072012X1,25...
2072012X1,25X40
12x1.25x40
Acier brut classe 10.9
12
40
19
7.5
Emile Maurin 2072012X1,25...
2072012X1,25X45
12x1.25x45
Acier brut classe 10.9
12
45
19
7.5
Emile Maurin 2072012X1,25...
2072012X1,25X50
12x1.25x50
Acier brut classe 10.9
12
50
19
7.5
Emile Maurin 2072012X1,25...
2072012X1,25X55
12x1.25x55
Acier brut classe 10.9
12
55
19
7.5
Emile Maurin 2072012X1,25...
2072012X1,25X60
12x1.25x60
Acier brut classe 10.9
12
60
19
7.5
Emile Maurin 2072012X1,25...
2072012X1,25X65
12x1.25x65
Acier brut classe 10.9
12
65
19
7.5
Emile Maurin 2072012X1,25...
2072012X1,25X70
12x1.25x70
Acier brut classe 10.9
12
70
19
7.5
Emile Maurin 2072012X1,5X...
2072012X1,5X30
12x1.5x30
Acier brut classe 10.9
12
30
19
7.5
Emile Maurin 2072012X1,5X...
2072012X1,5X35
12x1.5x35
Acier brut classe 10.9
12
35
19
7.5
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청