카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 20700 - Vis à tête hexagonale entierement filetée - ISO 4017 - Acier classe 10.9 Brut
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Boulonnerie Hexagonale 6.8 - 8.8 - 10.9
Vis à tête hexagonale
10.9 class
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/boulonnerie_hexa/vis_tete_hexagonale/classe_10.9/20700.prj},{NB=emile_maurin_2070014X45},{REF=2070014X45},{DXL=14x45},{MAT=Acier brut classe 10.9},{D=14},{L=45},{S=21},{K=8.8},{D3=11.546},{P=2.000},{A=6.000},{C=0.600},{DA=15.700},{DW=19.370},{E=23.360},{R=0.600},{IDNR=},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
S
Across-flats-dimension
[mm]
K
Head height
[mm]
Emile Maurin 207006X12
207006X12
6x12
Acier brut classe 10.9
6
12
10
4.0
Emile Maurin 207006X16
207006X16
6x16
Acier brut classe 10.9
6
16
10
4.0
Emile Maurin 207006X20
207006X20
6x20
Acier brut classe 10.9
6
20
10
4.0
Emile Maurin 207006X25
207006X25
6x25
Acier brut classe 10.9
6
25
10
4.0
Emile Maurin 207006X30
207006X30
6x30
Acier brut classe 10.9
6
30
10
4.0
Emile Maurin 207006X40
207006X40
6x40
Acier brut classe 10.9
6
40
10
4.0
Emile Maurin 207008X16
207008X16
8x16
Acier brut classe 10.9
8
16
13
5.3
Emile Maurin 207008X20
207008X20
8x20
Acier brut classe 10.9
8
20
13
5.3
Emile Maurin 207008X25
207008X25
8x25
Acier brut classe 10.9
8
25
13
5.3
Emile Maurin 207008X30
207008X30
8x30
Acier brut classe 10.9
8
30
13
5.3
Emile Maurin 207008X35
207008X35
8x35
Acier brut classe 10.9
8
35
13
5.3
Emile Maurin 207008X40
207008X40
8x40
Acier brut classe 10.9
8
40
13
5.3
Emile Maurin 2070010X16
2070010X16
10x16
Acier brut classe 10.9
10
16
16
6.4
Emile Maurin 2070010X20
2070010X20
10x20
Acier brut classe 10.9
10
20
16
6.4
Emile Maurin 2070010X25
2070010X25
10x25
Acier brut classe 10.9
10
25
16
6.4
Emile Maurin 2070010X30
2070010X30
10x30
Acier brut classe 10.9
10
30
16
6.4
Emile Maurin 2070010X35
2070010X35
10x35
Acier brut classe 10.9
10
35
16
6.4
Emile Maurin 2070010X40
2070010X40
10x40
Acier brut classe 10.9
10
40
16
6.4
Emile Maurin 2070010X50
2070010X50
10x50
Acier brut classe 10.9
10
50
16
6.4
Emile Maurin 2070012X20
2070012X20
12x20
Acier brut classe 10.9
12
20
18
7.5
Emile Maurin 2070012X25
2070012X25
12x25
Acier brut classe 10.9
12
25
18
7.5
Emile Maurin 2070012X30
2070012X30
12x30
Acier brut classe 10.9
12
30
18
7.5
Emile Maurin 2070012X35
2070012X35
12x35
Acier brut classe 10.9
12
35
18
7.5
Emile Maurin 2070012X40
2070012X40
12x40
Acier brut classe 10.9
12
40
18
7.5
Emile Maurin 2070012X50
2070012X50
12x50
Acier brut classe 10.9
12
50
18
7.5
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청