카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 37781 - Ancre-vis HECO® MULTI-MONTI® tête ronde large - Acier - Zingué blanc
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Ancrage - Fixation bâtiment
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/ancrage/37781.prj},{NB=emile_maurin_377817,5X45},{REF=377817,5X45},{DXL=7,5 x 45},{DK=17},{DF=6},{EP=0},{DX=7.500},{LX=45.000},{DKX=17.000},{L1=44.000},{L2=2.100},{L3=1.800},{L4=1.200},{L5=2.700},{D1=8.000},{D2=5.000},{D3=5.700},{D4=14.000},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DXL
[mm]
DK
[mm]
DF
Diamètre nominal du foret
[mm]
EP
Epaisseur maximale à fixaer
[mm]
Emile Maurin 377817,5X45
377817,5X45
7,5 x 45
17
6
0
Emile Maurin 377817,5X50
377817,5X50
7,5 x 50
17
6
5
Emile Maurin 377817,5X60
377817,5X60
7,5 x 60
14,5
6
5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청