카탈로그: EMC
생성됨: 12.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMC
SQ longstroke - SQ longstroke
EMC
cylinder
Compact Cylinder
sq_lstroke_series
sq_lstroke_series
Powered by
CAD모델 선택
{emc/cylinder/compact_cylinder/sq_lstroke_series/sq_lstroke_series/sq_ls_asmtab.prj},{NB=SQA50X125-0_(0)},{SERIES=SQA},{TYPE=},{BORE=50},{STROKE=125},{POS=0},{AJSTROKE=0},{MANGET=},{PISTON=},{THREAD=},{A=73.5},{AB=18.0},{AC1=55.5},{B=64.0},{BA=71.0},{D=20.0},{DA=13.0},{E=M10X1.5},{E1=10},{E2=1.50},{EA=15.0},{H=17.0},{K=M8X1.25},{K1=8},{K2=1.25},{KA=14.0},{KB=50.0},{M=35.0},{P=1/4\"},{PA=14.0},{P1=13.157},{PPATH=sq_lstroke_assemblies/sq_ls_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
AB
ⁿ/ₐ
AC1
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
BA
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
DA
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
E1
ⁿ/ₐ
E2
ⁿ/ₐ
EA
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
K
ⁿ/ₐ
K1
ⁿ/ₐ
K2
ⁿ/ₐ
KA
ⁿ/ₐ
KB
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
PA
ⁿ/ₐ
P1
ⁿ/ₐ
SQA32X125-0_(0)
SQA
32
62.5
17.0
45.5
45.0
49.5
16.0
12.0
M8X1.25
8
1.25
13.0
14.0
M6X1.0
6
1.00
10.0
34.0
22.0
1/8"
12.5
9.728
SQA40X125-0_(0)
SQA
40
72.0
17.0
55.0
52.0
57.0
16.0
12.0
M8X1.25
8
1.25
13.0
14.0
M6X1.0
6
1.00
10.0
40.0
28.0
1/8"
14.0
9.728
SQA50X125-0_(0)
SQA
50
73.5
18.0
55.5
64.0
71.0
20.0
13.0
M10X1.5
10
1.50
15.0
17.0
M8X1.25
8
1.25
14.0
50.0
35.0
1/4"
14.0
13.157
SQA63X125-0_(0)
SQA
63
75.0
18.0
57.0
77.0
84.0
20.0
13.0
M10X1.5
10
1.50
15.0
17.0
M10X1.5
10
1.50
18.0
60.0
35.0
1/4"
16.5
13.157
SQA80X125-0_(0)
SQA
80
86.0
20.0
66.0
98.0
104.0
25.0
15.0
M16X2.0
16
2.00
21.0
22.0
M12X1.75
12
1.75
22.0
77.0
43.0
3/8"
19.0
16.662
SQA100X125-0_(0)
SQA
100
97.5
22.0
75.5
117.0
123.5
32.0
17.0
M20X2.5
20
2.50
27.0
27.0
M12X1.75
12
1.75
22.0
94.0
59.0
3/8"
23.0
16.662
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청