카탈로그: EMC
생성됨: 12.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMC
FJ-IJ - I fitting
EMC
Executive Component
Accessory
Powered by
CAD모델 선택
{emc/cylinder/accessory/fj-i-fitting.prj},{NB=FJ-M10x1.25IJ},{MODEL=FJ-M10x1.25IJ},{NC=10},{ND=40},{NE=52},{NF=15},{NG=20},{NH=M10x1.25},{NHM=10.000},{NHP=1.250},{NM=10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
NC
[mm]
ND
[mm]
NE
[mm]
NF
[mm]
NG
[mm]
NH
[mm]
NHM
[mm]
NHP
[mm]
NM
[mm]
FJ-M6x1IJ
FJ-M6x1IJ
6
24
31
12
10
M6x1
6.000
1.000
6
FJ-M8x1.25IJ
FJ-M8x1.25IJ
8
32
40
11
15
M8x1.25
8.000
1.250
8
FJ-M10x1.25IJ
FJ-M10x1.25IJ
10
40
52
15
20
M10x1.25
10.000
1.250
10
FJ-M12x1.25IJ
FJ-M12x1.25IJ
12
48
67
24
20
M12x1.25
12.000
1.250
12
FJ-M16x1.5IJ
FJ-M16x1.5IJ
16
64
89
32
23
M16x1.5
16.000
1.500
16
FJ-M20x1.5IJ
FJ-M20x1.5IJ
20
80
112
40
30
M20x1.5
20.000
1.500
20
FJ-M27x2IJ
FJ-M27x2IJ
30
110
155
50
55
M27x2
27.000
2.000
30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청