334A - REDUCING TEE
ELYSEE
Compression Fittings
Compression Fittings Epsilon Series PN16 Serie 330
Powered by
CAD모델 선택
{elysee/compression_fittings/metric_series_pn_16/reducing_tee.prj},{NB=334A05040(400)},{CODE=334A05040},{LOD=400},{S=50X40X50},{L=248.5},{L1=83.5},{L2=74.5},{D1=91.0},{D2=51.0},{D11=78.0},{D21=41.0},{H=105.0},{W=612.5},{MAT=Polypropylene},{PN=16},{PU=25}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
S
Size
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D11
[mm]
D21
[mm]
H
[mm]
W
Weight
[g]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
PN
Pressure Nominal
ⁿ/ₐ
PU
Packaging Unit
[piece(s)]
334A02016
334A02016
20X16X20
134.0
50.5
45.0
46.0
22.0
39.0
17.5
59.5
105.5
Polypropylene
16
160
334A02520
334A02520
25X20X25
146.0
53.5
50.5
52.0
27.0
46.0
22.0
69.5
143.5
Polypropylene
16
120
334A03225
334A03225
32X25X32
183.5
66.0
51.0
62.5
33.5
52.0
27.0
73.5
227.0
Polypropylene
16
80
334A04032
334A04032
40X32X40
213.0
77.0
64.5
78.0
41.0
62.5
33.5
99.5
405.5
Polypropylene
16
40
334A05040
334A05040
50X40X50
248.5
83.5
74.5
91.0
51.0
78.0
41.0
105.0
612.5
Polypropylene
16
25
334A06325
334A06325
63X25X63
301.5
101.0
61.0
108.5
65.0
52.0
27.0
99.5
830.5
Polypropylene
16
16
334A06332
334A06332
63X32X63
301.5
101.0
61.0
108.5
65.0
62.5
33.5
105.5
863.5
Polypropylene
16
16
334A06350
334A06350
63X50X63
301.5
100.5
83.0
108.5
65.0
91.0
51.0
127.0
971.5
Polypropylene
16
16
334A07563
334A07563
75X63X75
351.0
120.5
104.5
129.0
77.0
108.5
65.0
144.5
1480.0
Polypropylene
16
8
334A09075
334A09075
90X75X90
436.5
148.5
137.0
150.0
91.5
129.0
77.0
191.5
2461.5
Polypropylene
16
5
334A11090
334A11090
110X90X110
598.0
178.5
148.0
176.0
111.5
150.0
91.5
225.5
4438.5
Polypropylene
16
2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청