카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
GN 333 B - Tubular handles Type B Mounting from the operators side
Elesa+Ganter
U-handles
GN 333
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/u_handles/gn333/gn333_b.prj},{NB=Rohrgriff GN 333-28-350-B-SW},{PARTNUMBER=GN 333-28-350-B-SW},{D1=28},{L=350},{OBFVIS=schwarz},{B1=25},{B2=14},{B3=50},{B4=66},{H1=50},{H2=66},{T=15},{WEIGHT=0.4830},{CTN=83024900},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L
Length ±0.25
[mm]
OBFVIS
Surface
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Tubular handle GN 333-28-...
GN 333-28-200-B-SW
28
200
black
25
14
50
66
50
66
0.4200
83024900
YES
Tubular handle GN 333-28-...
GN 333-28-200-B-EL
28
200
anodized
25
14
50
66
50
66
0.4010
83024900
YES
Tubular handle GN 333-28-...
GN 333-28-200-B-ES
28
200
anodized/silver
25
14
50
66
50
66
0.4010
83024900
YES
Tubular handle GN 333-28-...
GN 333-28-250-B-SW
28
250
black
25
14
50
66
50
66
0.4200
83024900
YES
Tubular handle GN 333-28-...
GN 333-28-250-B-EL
28
250
anodized
25
14
50
66
50
66
0.4400
83024900
YES
Tubular handle GN 333-28-...
GN 333-28-250-B-ES
28
250
anodized/silver
25
14
50
66
50
66
0.4200
83024900
YES
Tubular handle GN 333-28-...
GN 333-28-300-B-SW
28
300
black
25
14
50
66
50
66
0.4582
83024900
YES
Tubular handle GN 333-28-...
GN 333-28-300-B-EL
28
300
anodized
25
14
50
66
50
66
0.4473
83024900
YES
Tubular handle GN 333-28-...
GN 333-28-300-B-ES
28
300
anodized/silver
25
14
50
66
50
66
0.4600
83024900
YES
Tubular handle GN 333-28-...
GN 333-28-350-B-SW
28
350
black
25
14
50
66
50
66
0.4830
83024900
YES
Tubular handle GN 333-28-...
GN 333-28-350-B-EL
28
350
anodized
25
14
50
66
50
66
0.4830
83024900
YES
Tubular handle GN 333-28-...
GN 333-28-350-B-ES
28
350
anodized/silver
25
14
50
66
50
66
0.4830
83024900
YES
Tubular handle GN 333-28-...
GN 333-28-400-B-SW
28
400
black
25
14
50
66
50
66
0.5060
83024900
YES
Tubular handle GN 333-28-...
GN 333-28-400-B-EL
28
400
anodized
25
14
50
66
50
66
0.5000
83024900
YES
Tubular handle GN 333-28-...
GN 333-28-400-B-ES
28
400
anodized/silver
25
14
50
66
50
66
0.5000
83024900
YES
Tubular handle GN 333-28-...
GN 333-28-500-B-SW
28
500
black
25
14
50
66
50
66
0.5000
83024900
YES
Tubular handle GN 333-28-...
GN 333-28-500-B-EL
28
500
anodized
25
14
50
66
50
66
0.5000
83024900
YES
Tubular handle GN 333-28-...
GN 333-28-500-B-ES
28
500
anodized/silver
25
14
50
66
50
66
0.5560
83024900
YES
Tubular handle GN 333-28-...
GN 333-28-600-B-SW
28
600
black
25
14
50
66
50
66
0.6303
83024900
YES
Tubular handle GN 333-28-...
GN 333-28-600-B-EL
28
600
anodized
25
14
50
66
50
66
0.6000
83024900
YES
Tubular handle GN 333-28-...
GN 333-28-600-B-ES
28
600
anodized/silver
25
14
50
66
50
66
0.6000
83024900
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청