카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
GN 191 - Stainless Steel-T-Angle Connector Clamps, with screw, stainless steel
Elesa+Ganter
Tube clamp connectors
GN 191
GN 191 NI
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/tube_clamps_connectors/gn191/gn191_ni/gn_191_3_ni.prj},{NB=Edelstahl-Winkel-Klemmverbinder GN 191-B15-B15-2-NI},{PARTNUMBER=GN 191-B15-B15-2-NI},{D1=B15},{D11=15},{D2=B15},{D22=15},{D3=M6},{NDM=6},{KDM=4.771},{K=25},{L1=61},{L2=34.5},{M=39},{Z1=M6-20},{Z2=M6-20},{L3Z1=45 | 63},{L3Z2=45 | 63},{KLEMM=GN 911-M6-22},{K1=17.080},{K2=26.500},{L3=44.000},{L4=53.000},{K3=3.000},{S=11.500},{S1=5.780},{L5=6.200},{L6=6.890},{L7=4.000},{L8=14.890},{L9=17.000},{S2=10.000},{WEIGHT=0.2100},{CTN=73072210},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
Bore
ⁿ/ₐ
D2
Bore
ⁿ/ₐ
K
Clamping length
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M
[mm]
Z1
Screw location
ⁿ/ₐ
Z2
Screw location
ⁿ/ₐ
L3Z1
Clamping lever for Z1
[mm]
L3Z2
Clamping lever for Z2
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Stainless Steel-T-angle c...
GN 191-B12-B12-2-NI
B12
B12
25
61
34.5
39
M6-20
M6-20
45 | 63
45 | 63
0.2400
73072210
YES
Stainless Steel-T-angle c...
GN 191-B14-B14-2-NI
B14
B14
25
61
34.5
39
M6-20
M6-20
45 | 63
45 | 63
0.2200
73072210
YES
Stainless Steel-T-angle c...
GN 191-B15-B15-2-NI
B15
B15
25
61
34.5
39
M6-20
M6-20
45 | 63
45 | 63
0.2100
73072210
YES
Stainless Steel-T-angle c...
GN 191-B16-B16-2-NI
B16
B16
25
61
34.5
39
M6-20
M6-20
45 | 63
45 | 63
0.2000
73072210
YES
Stainless Steel-T-angle c...
GN 191-B18-B18-2-NI
B18
B18
25
61
34.5
39
M6-20
M6-20
45 | 63
45 | 63
0.1750
73072210
YES
Stainless Steel-T-angle c...
GN 191-B20-B20-2-NI
B20
B20
25
61
34.5
39
M6-20
M6-20
45 | 63
45 | 63
0.1400
73072210
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청