피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
DIN 950 - Handwheels with square, without handle
Elesa+Ganter
Operating elements
DIN 950
DIN 950 V
DIN 950 V A
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/operating_elements/din950/din950_v/din950_v_a/din950_v_a.prj},{NB=Handrad DIN 950-GG-200-V14-A},{PARTNUMBER=DIN 950-GG-200-V14-A},{WERKSTVIS=Gußeisen},{AUSWAHL=GG,AL},{D1=200},{S=S14},{SY=14},{D3=38},{GEWINDE=10},{B=22},{L1=24},{L2=45},{DURCHM=25},{ANZAHL=3},{A=24.000},{B1=25.000},{B2=17.000},{C=8.000},{D4=40.000},{D5=44.000},{H1=26.000},{H2=22.000},{LX=21.000},{R1=9.000},{R2=18.000},{R3=5.500},{R4=22.000},{R5=11.000},{R6=6.000},{ARME=3},{T=20.800},{B3=6.000},{R8=0.250},{WEIGHT=1.9600},{CTN=84879059},{ROHS=YES},{E=80.000},{R7=13.000},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
WERKSTVIS
Material
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
S
H11 square
ⁿ/ₐ
D3
~
[mm]
B
[mm]
L1
[mm]
L2
~
[mm]
ANZAHL
Spokes
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Handwheel DIN 950-GG-80-V...
DIN 950-GG-80-V9-A
Gußeisen
80
S9
24
14
16
29
3
0.3120
84879059
YES
Handwheel DIN 950-AL-80-V...
DIN 950-AL-80-V9-A
Aluminium-Kokillenguß
80
S9
24
14
16
29
3
0.1200
84879090
YES
Handwheel DIN 950-GG-100-...
DIN 950-GG-100-V9-A
Gußeisen
100
S9
26
15
17
33
3
0.4990
84879059
YES
Handwheel DIN 950-AL-100-...
DIN 950-AL-100-V9-A
Aluminium-Kokillenguß
100
S9
26
15
17
33
3
0.1860
84879090
YES
Handwheel DIN 950-GG-125-...
DIN 950-GG-125-V11-A
Gußeisen
125
S11
28
16
18
36
3
0.6890
84879059
YES
Handwheel DIN 950-AL-125-...
DIN 950-AL-125-V11-A
Aluminium-Kokillenguß
125
S11
28
16
18
36
3
0.2650
84879090
YES
Handwheel DIN 950-GG-160-...
DIN 950-GG-160-V12-A
Gußeisen
160
S12
33
18
20
40
3
1.0780
84879059
YES
Handwheel DIN 950-AL-160-...
DIN 950-AL-160-V12-A
Aluminium-Kokillenguß
160
S12
33
18
20
40
3
0.4000
84879090
YES
Handwheel DIN 950-GG-200-...
DIN 950-GG-200-V14-A
Gußeisen
200
S14
38
22
24
45
3
1.9600
84879059
YES
Handwheel DIN 950-AL-200-...
DIN 950-AL-200-V14-A
Aluminium-Kokillenguß
200
S14
38
22
24
45
3
0.8300
84879090
YES
Handwheel DIN 950-GG-250-...
DIN 950-GG-250-V17-A
Gußeisen
250
S17
48
26
28
50
5
3.5200
84879059
YES
Handwheel DIN 950-AL-250-...
DIN 950-AL-250-V17-A
Aluminium-Kokillenguß
250
S17
48
26
28
50
5
1.4200
84879090
YES
Handwheel DIN 950-GG-315-...
DIN 950-GG-315-V19-A
Gußeisen
315
S19
53
28
33
56
5
5.8200
84879059
YES
Handwheel DIN 950-AL-315-...
DIN 950-AL-315-V19-A
Aluminium-Kokillenguß
315
S19
53
28
33
56
5
2.3000
84879090
YES
Handwheel DIN 950-GG-400-...
DIN 950-GG-400-V24-A
Gußeisen
400
S24
65
32
38
63
5
10.0000
84879059
YES
Handwheel DIN 950-AL-400-...
DIN 950-AL-400-V24-A
Aluminium-Kokillenguß
400
S24
65
32
38
63
5
3.6400
84879090
YES
Handwheel DIN 950-GG-500-...
DIN 950-GG-500-V27-A
Gußeisen
500
S27
78
34
45
72
5
14.9000
84879059
YES
Handwheel DIN 950-AL-500-...
DIN 950-AL-500-V27-A
Aluminium-Kokillenguß
500
S27
78
34
45
72
5
5.5000
84879090
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청