카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
ZCR-A - Racks
Elesa+Ganter
Machine elements
ZCR
ZCR-A
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/machine_elements/zcr/zcr_a/zcr_a.prj},{NB=Racks ZCR-A-2.0-250},{PARTNUMBER=552231},{DESCRIPTION=ZCR-A-2.0-250},{DIM01=2.0},{DIM02=251},{DIM03=20},{DIM04=20},{DIM05=10 x 10},{DIM05X=10},{DIM06=275},{WEIGHT=3},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
Module M
ⁿ/ₐ
DIM02
L
[mm]
DIM03
B
[mm]
DIM04
H
[mm]
DIM05
a
[mm]
DIM06
Fmax
[N]
WEIGHT
Weight
[g]
Racks ZCR-A-1.0-350
552201
ZCR-A-1.0-350
1.0
352
15
15
8 x 8
261
2
Racks ZCR-A-1.5-250
552211
ZCR-A-1.5-250
1.5
250
17
17
8 x 8
190
2
Racks ZCR-A-1.5-500
552221
ZCR-A-1.5-500
1.5
565
17
17
8 x 8
422
3
Racks ZCR-A-2.0-250
552231
ZCR-A-2.0-250
2.0
251
20
20
10 x 10
275
3
Racks ZCR-A-2.0-500
552241
ZCR-A-2.0-500
2.0
565
20
20
10 x 10
620
4
Racks ZCR-A-3.0-250
552251
ZCR-A-3.0-250
3.0
254
30
30
15 x 15
630
4
Racks ZCR-A-3.0-500
552261
ZCR-A-3.0-500
3.0
500
30
30
15 x 15
1260
5
Racks ZCR-A-4.0-1000
552281
ZCR-A-4.0-1000
4.0
1018
20
28
10 x 10
1250
6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청