카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
GN 350 A - Levelling sets, Type A, without lock nut
Elesa+Ganter
Machine elements
GN 350
GN 350 ST
GN 350 A
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/machine_elements/gn350/gn350_st/gn350_st_a/gn_350_a_st_asmtab.prj},{NB=Ausgleich-Element GN 350-58-17,5-A-ST (0-architecture-350)},{PARTNUMBER=GN 350-58-17,5-A-ST},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=350},{D1=58},{D2=17,5},{D2X=17.5},{D3=M40},{D3NDM=40.000},{D3SKDM=38.160},{D3MKDM=38.376},{H1=54},{H2=86},{H3=32},{POS=0},{SCH=M16},{MAT=Stahl},{F1=210},{F2=136.0},{HS=A58-62},{PPATH=gn_350_a_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.7910},{CTN=73269098},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
Thread/screw thread
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
Adjustable range
[mm]
SCH
for screw
ⁿ/ₐ
F1
Static load
[kN]
F2
Static load
[kN]
HS
Hook spanner DIN 1811
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Levelling set GN 350-25-6...
GN 350-25-6,6-A-ST
25
6,6
M15
28
43
15
M6
40
30.7
A25-28
0.0690
73269098
YES
Levelling set GN 350-32-6...
GN 350-32-6,6-A-ST
32
6,6
M20
35
55
20
M6
65
55.7
A30-32
0.1630
73269098
YES
Levelling set GN 350-32-9...
GN 350-32-9-A-ST
32
9
M20
35
55
20
M8
65
48.0
A30-32
0.1540
73269098
YES
Levelling set GN 350-32-1...
GN 350-32-11-A-ST
32
11
M20
35
55
20
M10
65
37.9
A30-32
0.1400
73269098
YES
Levelling set GN 350-45-1...
GN 350-45-11-A-ST
45
11
M30
42
67
25
M10
120
92.9
A45-50
0.3900
73269098
YES
Levelling set GN 350-45-1...
GN 350-45-13,5-A-ST
45
13,5
M30
42
67
25
M12
120
80.4
A45-50
0.3770
73269098
YES
Levelling set GN 350-45-1...
GN 350-45-17,5-A-ST
45
17,5
M30
42
67
25
M16
120
45.5
A45-50
0.3200
73269098
YES
Levelling set GN 350-58-1...
GN 350-58-17,5-A-ST
58
17,5
M40
54
86
32
M16
210
136.0
A58-62
0.7910
73269098
YES
Levelling set GN 350-58-2...
GN 350-58-22-A-ST
58
22
M40
54
86
32
M20
210
90.0
A58-62
0.7330
73269098
YES
Levelling set GN 350-58-2...
GN 350-58-26-A-ST
58
26
M40
54
86
32
M24
210
37.0
A58-62
0.6680
73269098
YES
Levelling set GN 350-70-2...
GN 350-70-22-A-ST
70
22
M50
66
106
40
M20
330
210.0
A68-75
1.4520
73269098
YES
Levelling set GN 350-70-2...
GN 350-70-26-A-ST
70
26
M50
66
106
40
M24
330
157.0
A68-75
1.3700
73269098
YES
Levelling set GN 350-70-3...
GN 350-70-33-A-ST
70
33
M50
66
106
40
M30
330
53.0
A68-75
1.2100
73269098
YES
Levelling set GN 350-80-2...
GN 350-80-26-A-ST
80
26
M60
76
126
50
M24
495
322.0
A80-90
2.1800
73269098
YES
Levelling set GN 350-80-3...
GN 350-80-33-A-ST
80
33
M60
76
126
50
M30
495
218.0
A80-90
1.8750
73269098
YES
Levelling set GN 350-80-3...
GN 350-80-39-A-ST
80
39
M60
76
126
50
M36
495
101.0
A80-90
1.6830
73269098
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청