카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
DIN 6332 SKN - Grub screws, Type SKN Steel, zinc plated, with internal hexagon, not hardened
Elesa+Ganter
Machine elements
DIN 6332
DIN 6332 ZB
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/machine_elements/din6332/din6332_zb/din6332_zb.prj},{NB=Gewindestift DIN 6332-M12-100-SKN-ZB},{PARTNUMBER=DIN 6332-M12-100-SKN-ZB},{D1=M12},{ND=12.000},{KD=9.853},{L=100},{LX=50,60,70,80,100},{D2=8.0},{D3=7.2},{E1=4.6},{E3=3.7},{SW=6},{Z1=10},{Z2=4.5},{T=4.000},{WEIGHT=0.0650},{CTN=73181542},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
Thread
ⁿ/ₐ
L
Length
ⁿ/ₐ
D2
h11
[mm]
D3
[mm]
E1
[mm]
E3
[mm]
SW
[mm]
Z1
[mm]
Z2
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Grub screw DIN 6332-M10-4...
DIN 6332-M10-45-SKN-ZB
M10
45
8.0
7.2
3.6
-
5
9
4.5
0.0200
73181542
YES
Grub screw DIN 6332-M10-5...
DIN 6332-M10-55-SKN-ZB
M10
55
8.0
7.2
3.6
-
5
9
4.5
0.0250
73181542
YES
Grub screw DIN 6332-M10-6...
DIN 6332-M10-65-SKN-ZB
M10
65
8.0
7.2
3.6
-
5
9
4.5
0.0300
73181542
YES
Grub screw DIN 6332-M10-8...
DIN 6332-M10-80-SKN-ZB
M10
80
8.0
7.2
3.6
-
5
9
4.5
0.0370
73181542
YES
Grub screw DIN 6332-M12-5...
DIN 6332-M12-50-SKN-ZB
M12
50
8.0
7.2
4.6
3.7
6
10
4.5
0.0300
73181542
YES
Grub screw DIN 6332-M12-6...
DIN 6332-M12-60-SKN-ZB
M12
60
8.0
7.2
4.6
3.7
6
10
4.5
0.0380
73181542
YES
Grub screw DIN 6332-M12-7...
DIN 6332-M12-70-SKN-ZB
M12
70
8.0
7.2
4.6
3.7
6
10
4.5
0.0440
73181542
YES
Grub screw DIN 6332-M12-8...
DIN 6332-M12-80-SKN-ZB
M12
80
8.0
7.2
4.6
3.7
6
10
4.5
0.0510
73181542
YES
Grub screw DIN 6332-M12-1...
DIN 6332-M12-100-SKN-ZB
M12
100
8.0
7.2
4.6
3.7
6
10
4.5
0.0650
73181542
YES
Grub screw DIN 6332-M16-6...
DIN 6332-M16-65-SKN-ZB
M16
65
12.0
11.0
5.4
4.0
8
12
5.0
0.0670
73181542
YES
Grub screw DIN 6332-M16-7...
DIN 6332-M16-70-SKN-ZB
M16
70
12.0
11.0
5.4
4.0
8
12
5.0
0.0740
73181542
YES
Grub screw DIN 6332-M16-8...
DIN 6332-M16-80-SKN-ZB
M16
80
12.0
11.0
5.4
4.0
8
12
5.0
0.0900
73181542
YES
Grub screw DIN 6332-M16-1...
DIN 6332-M16-100-SKN-ZB
M16
100
12.0
11.0
5.4
4.0
8
12
5.0
0.1180
73181542
YES
Grub screw DIN 6332-M16-1...
DIN 6332-M16-125-SKN-ZB
M16
125
12.0
11.0
5.4
4.0
8
12
5.0
0.1510
73181542
YES
Grub screw DIN 6332-M20-9...
DIN 6332-M20-90-SKN-ZB
M20
90
15.5
14.4
5.4
4.0
10
14
5.5
0.1710
73181542
YES
Grub screw DIN 6332-M20-1...
DIN 6332-M20-100-SKN-ZB
M20
100
15.5
14.4
5.5
4.3
10
14
5.5
0.1890
73181542
YES
Grub screw DIN 6332-M20-1...
DIN 6332-M20-125-SKN-ZB
M20
125
15.5
14.4
5.5
4.3
10
14
5.5
0.2410
73181542
YES
Grub screw DIN 6332-M20-1...
DIN 6332-M20-150-SKN-ZB
M20
150
15.5
14.4
5.5
4.3
10
14
5.5
0.1410
73181542
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청