카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
DIN 6319 - Sphercial washers, Type C, male
Elesa+Ganter
Machine elements
DIN 6319
DIN 6319
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/machine_elements/din6319/din6319/din6319_c.prj},{NB=Kugelscheibe DIN 6319-17-C},{PARTNUMBER=DIN 6319-17-C},{D1=17},{D1X=17.0},{D2=30},{D3=30},{D6=M16},{H1=1.3},{H2=5.3},{H5=9.6},{R=22},{US=73},{WEIGHT=0.0120},{CTN=73182200},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H5
≈
[mm]
R
[mm]
US
max. Transferable static bolt force
[kN]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Sphercial washer DIN 6319...
DIN 6319-6,4-C
6,4
12
0.7
2.3
4.2
9
9
0.0010
73182200
YES
Sphercial washer DIN 6319...
DIN 6319-8,4-C
8,4
17
0.6
3.2
5.6
12
17
0.0028
73182200
YES
Sphercial washer DIN 6319...
DIN 6319-10,5-C
10,5
21
0.8
4.0
6.5
15
26
0.0060
73182200
YES
Sphercial washer DIN 6319...
DIN 6319-13-C
13
24
1.1
4.6
8.0
17
38
0.0076
73182200
YES
Sphercial washer DIN 6319...
DIN 6319-15-C
15
28
1.2
5.0
8.5
22
53
0.0100
73182200
YES
Sphercial washer DIN 6319...
DIN 6319-17-C
17
30
1.3
5.3
9.6
22
73
0.0120
73182200
YES
Sphercial washer DIN 6319...
DIN 6319-21-C
21
36
2.0
6.3
11.7
27
117
0.0220
73182200
YES
Sphercial washer DIN 6319...
DIN 6319-25-C
25
44
2.4
8.2
15.2
32
168
0.0465
73182200
YES
Sphercial washer DIN 6319...
DIN 6319-31-C
31
56
3.6
11.2
19.2
41
296
0.1000
73182200
YES
Sphercial washer DIN 6319...
DIN 6319-37-C
37
68
4.6
14.0
23.5
50
394
0.1800
73182200
YES
Sphercial washer DIN 6319...
DIN 6319-43-C
43
78
6.5
17.0
29.0
58
542
0.3180
73182200
YES
Sphercial washer DIN 6319...
DIN 6319-50-C
50
92
8.0
21.0
35.5
67
714
0.5400
73182200
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청