카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
DIN 1804 H - Slotted locknuts, Type H, Steel, hardened and mating surface ground
Elesa+Ganter
Machine elements
DIN 1804
DIN 1804 ST
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/machine_elements/din1804/din1804_st/din1804_h.prj},{NB=Nutmutter DIN 1804-M30x1,5-H},{PARTNUMBER=DIN 1804-M30x1,5-H},{D1=M30x1,5},{D2=50},{D3=43},{B=7},{H=10},{HA=A 45-50},{D1G=30},{F=W},{T=3.0},{N=4},{D1K=28.376},{P=1.500},{WEIGHT=0.0900},{CTN=73181699},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
Threads
ⁿ/ₐ
D2
h11
[mm]
D3
[mm]
B
[mm]
H
h14
[mm]
HA
Hoock spanner DIN 1810
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Slotted locknut DIN 1804-...
DIN 1804-M8x1-H
M8x1
20
16
4
5
A 16-20
0.0100
73181692
YES
Slotted locknut DIN 1804-...
DIN 1804-M10x1-H
M10x1
25
20
5
6
A 25-28
0.0170
73181692
YES
Slotted locknut DIN 1804-...
DIN 1804-M12x1,5-H
M12x1,5
28
23
5
6
A 25-28
0.0200
73181692
YES
Slotted locknut DIN 1804-...
DIN 1804-M14x1,5-H
M14x1,5
30
25
5
7
A 30-32
0.0280
73181699
YES
Slotted locknut DIN 1804-...
DIN 1804-M16x1,5-H
M16x1,5
32
27
5
7
A 30-32
0.0300
73181699
YES
Slotted locknut DIN 1804-...
DIN 1804-M18x1,5-H
M18x1,5
34
28
6
8
A 34-36
0.0350
73181699
YES
Slotted locknut DIN 1804-...
DIN 1804-M20x1,5-H
M20x1,5
36
30
6
8
A 34-36
0.0400
73181699
YES
Slotted locknut DIN 1804-...
DIN 1804-M22x1,5-H
M22x1,5
40
34
6
9
A 40-42
0.0560
73181699
YES
Slotted locknut DIN 1804-...
DIN 1804-M24x1,5-H
M24x1,5
42
36
6
9
A 40-42
0.0600
73181699
YES
Slotted locknut DIN 1804-...
DIN 1804-M26x1,5-H
M26x1,5
45
38
7
10
A 45-50
0.0750
73181699
YES
Slotted locknut DIN 1804-...
DIN 1804-M28x1,5-H
M28x1,5
50
43
7
10
A 45-50
0.0950
73181699
YES
Slotted locknut DIN 1804-...
DIN 1804-M30x1,5-H
M30x1,5
50
43
7
10
A 45-50
0.0900
73181699
YES
Slotted locknut DIN 1804-...
DIN 1804-M32x1,5-H
M32x1,5
52
45
7
11
A 52-55
0.1000
73181699
YES
Slotted locknut DIN 1804-...
DIN 1804-M35x1,5-H
M35x1,5
55
48
7
11
A 52-55
0.1130
73181699
YES
Slotted locknut DIN 1804-...
DIN 1804-M38x1,5-H
M38x1,5
58
50
8
11
A 58-62
0.1200
73181699
YES
Slotted locknut DIN 1804-...
DIN 1804-M40x1,5-H
M40x1,5
62
54
8
12
A 58-62
0.1500
73181699
YES
Slotted locknut DIN 1804-...
DIN 1804-M42x1,5-H
M42x1,5
62
54
8
12
A 58-62
0.1550
73181699
YES
Slotted locknut DIN 1804-...
DIN 1804-M45x1,5-H
M45x1,5
68
60
8
12
A 68-75
0.1750
73181699
YES
Slotted locknut DIN 1804-...
DIN 1804-M48x1,5-H
M48x1,5
75
67
8
13
A 68-75
0.2400
73181699
YES
Slotted locknut DIN 1804-...
DIN 1804-M50x1,5-H
M50x1,5
75
67
8
13
A 68-75
0.2300
73181699
YES
Slotted locknut DIN 1804-...
DIN 1804-M52x1,5-H
M52x1,5
80
70
10
13
A 80-90
0.2400
73181699
YES
Slotted locknut DIN 1804-...
DIN 1804-M55x1,5-H
M55x1,5
80
70
10
13
A 80-90
0.2300
73181699
YES
Slotted locknut DIN 1804-...
DIN 1804-M58x1,5-H
M58x1,5
90
80
10
13
A 80-90
0.3450
73181699
YES
Slotted locknut DIN 1804-...
DIN 1804-M60x1,5-H
M60x1,5
90
80
10
13
A 80-90
0.3300
73181699
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청