카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
GN 717 - Stainless Steel-Indexing plungers, Type AK without rest position (lifting ring), with lock nut
Elesa+Ganter
Indexing elements
GN 717
GN 717 NI
GN 717 AK
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/indexing_elements/gn717/gn717_ni/gn717_ak/gn717ak_asmtab.prj},{NB=Edelstahl-Rastbolzen GN 717-5-M8x1-AK-NI (deactivated-5)},{PARTNUMBER=GN 717-5-M8x1-AK-NI},{POS=0},{ABSTAND=5},{POSX=eingerastet,ausgerastet},{D1=5},{D2=M8x1},{NDM=8.000},{KDM=10.160},{D3=18},{D4=16},{E=9.2},{L1=40.0},{L2=5.0},{L3=16},{L4=6.0},{L5=13.5},{L6=43.5},{L7=9.5},{SW=8},{ANM=7},{FEDERDRUCK=5},{FEDERDRUCK2=24},{WSX='ST','Stahl','NI','Edelstahl'},{VERS=11},{KM=4.000},{SWKM=13.000},{S1=2.000},{PPATH=gn717ak_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.0110},{CTN=73181900},{ROHS=YES},{AB=5},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
Plunger -0.05 / Bore +0.03/+0.08
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
E
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
min.
[mm]
SW
[mm]
ANM
max.tightening torque
[Nm]
FEDERDRUCK
initial ~
[N]
FEDERDRUCK2
End ~
[N]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Stainless Steel-Indexing ...
GN 717-3-M6-AK-NI
3
M6
14
6.9
3.5
12
4.5
10.0
6
2
3
12
0.0030
73181900
YES
Stainless Steel-Indexing ...
GN 717-3-M6x0,75-AK-NI
3
M6x0,75
14
6.9
3.5
12
4.5
10.0
6
3
3
12
0.0051
73181900
YES
Stainless Steel-Indexing ...
GN 717-4-M6-AK-NI
4
M6
14
6.9
4.0
12
4.5
10.0
6
2
3
12
0.0050
73181900
YES
Stainless Steel-Indexing ...
GN 717-4-M8x1-AK-NI
4
M8x1
18
9.2
4.5
16
6.0
13.5
8
8
5
24
0.0110
73181900
YES
Stainless Steel-Indexing ...
GN 717-5-M8-AK-NI
5
M8
18
9.2
5.0
16
6.0
13.5
8
7
5
24
0.0110
73181900
YES
Stainless Steel-Indexing ...
GN 717-5-M8x1-AK-NI
5
M8x1
18
9.2
5.0
16
6.0
13.5
8
7
5
24
0.0110
73181900
YES
Stainless Steel-Indexing ...
GN 717-5-M10x1-AK-NI
5
M10x1
18
11.5
5.0
16
6.0
13.5
10
22
5
24
0.0130
73181900
YES
Stainless Steel-Indexing ...
GN 717-6-M10-AK-NI
6
M10
24
11.5
6.0
20
7.5
17.0
10
15
5
21
0.0220
73181900
YES
Stainless Steel-Indexing ...
GN 717-6-M12x1,5-AK-NI
6
M12x1,5
24
13.8
6.0
20
7.5
16.5
12
38
5
21
0.0229
73181900
YES
Stainless Steel-Indexing ...
GN 717-8-M12-AK-NI
8
M12
30
13.8
8.0
24
9.0
20.5
12
20
6
22
0.0360
73181900
YES
Stainless Steel-Indexing ...
GN 717-8-M12x1,5-AK-NI
8
M12x1,5
30
13.8
8.0
24
9.0
20.5
12
20
6
22
0.0400
73181900
YES
Stainless Steel-Indexing ...
GN 717-8-M16x1,5-AK-NI
8
M16x1,5
30
19.6
8.0
24
9.0
20.5
17
80
6
22
0.0700
73181900
YES
Stainless Steel-Indexing ...
GN 717-10-M16x1,5-AK-NI
10
M16x1,5
30
19.6
10.0
26
9.0
22.5
17
80
4
27
0.0734
73181900
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청