카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
GN 1366 - Steel Profile, for Welding, Type S, without bores, with lubricating nipple
Elesa+Ganter
Hinges
GN 1366
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/hinges/gn1366/gn1366_s_asmtab.prj},{NB=Scharnier GN 1366-ST-160-40-S-BL (0)},{PARTNUMBER=GN 1366-ST-160-40-S-BL},{L1=160},{L2=40},{ROT=0},{D=6},{L3=21},{H=12},{S=5},{MAT=Stahlprofil},{OB=blank},{WEIGHT=0.2750},{CTN=83021000},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails},{PPATH=gn1366_s_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
D
[mm]
L3
≈
[mm]
H
[mm]
S
[mm]
OB
Finish
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Hinge GN 1366-ST-60-40-S-...
GN 1366-ST-60-40-S-BL
60
40
6
21
12
5
blank
0.1220
83021000
YES
Hinge GN 1366-ST-60-50-S-...
GN 1366-ST-60-50-S-BL
60
50
6
21
12
5
blank
0.1500
83021000
YES
Hinge GN 1366-ST-60-60-S-...
GN 1366-ST-60-60-S-BL
60
60
6
21
12
5
blank
0.1740
83021000
YES
Hinge GN 1366-ST-120-40-S...
GN 1366-ST-120-40-S-BL
120
40
6
21
12
5
blank
0.2160
83021000
YES
Hinge GN 1366-ST-120-50-S...
GN 1366-ST-120-50-S-BL
120
50
6
21
12
5
blank
0.2690
83021000
YES
Hinge GN 1366-ST-120-60-S...
GN 1366-ST-120-60-S-BL
120
60
6
21
12
5
blank
0.3180
83021000
YES
Hinge GN 1366-ST-160-40-S...
GN 1366-ST-160-40-S-BL
160
40
6
21
12
5
blank
0.2750
83021000
YES
Hinge GN 1366-ST-160-50-S...
GN 1366-ST-160-50-S-BL
160
50
6
21
12
5
blank
0.3430
83021000
YES
Hinge GN 1366-ST-160-60-S...
GN 1366-ST-160-60-S-BL
160
60
8
11
15
6
blank
0.4780
83021000
YES
Hinge GN 1366-ST-160-80-S...
GN 1366-ST-160-80-S-BL
160
80
8
11
15
6
blank
0.6350
83021000
YES
Hinge GN 1366-ST-160-100-...
GN 1366-ST-160-100-S-BL
160
100
8
11
16
7
blank
0.9730
83021000
YES
Hinge GN 1366-ST-200-80-S...
GN 1366-ST-200-80-S-BL
200
80
8
11
15
6
blank
0.8060
83021000
YES
Hinge GN 1366-ST-200-100-...
GN 1366-ST-200-100-S-BL
200
100
8
11
16
7
blank
1.1760
83021000
YES
Hinge GN 1366-ST-220-100-...
GN 1366-ST-220-100-S-BL
220
100
13
21
26
10
blank
1.9500
83021000
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청