카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
GN 136 - Sheet Metal Hinges, Steel, Type B with through-holes
Elesa+Ganter
Hinges
GN 136
GN 136 ST
GN 136 ST B
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/hinges/gn136/gn136_st/gn136_st_b/gn136_st_b_asmtab.prj},{NB=Blechscharnier, Stahl GN 136-ST-50-50-B (0)},{PARTNUMBER=GN 136-ST-50-50-B},{ROT=0},{L1=50},{L2=50},{D1=6},{D2=5.2},{M1=30},{M2=30},{M2X=30},{M3=-},{M3X=0.0},{S=2.0},{PPATH=gn136_st_b_asmtpl.prj},{MAT=Stahl, verzinkt, blau passiviert},{WEIGHT=0.0610},{CTN=83021000},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
M3
[mm]
S
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Sheet Metal Hinge, Steel ...
GN 136-ST-30-30-B
30
30
3
3.2
18
18
-
1.5
0.0145
83021000
YES
Sheet Metal Hinge, Steel ...
GN 136-ST-30-45-B
30
45
3
3.2
18
-
16.5
1.5
0.0210
83021000
YES
Sheet Metal Hinge, Steel ...
GN 136-ST-40-40-B
40
40
4
4.2
25
25
-
2.0
0.0330
83021000
YES
Sheet Metal Hinge, Steel ...
GN 136-ST-40-60-B
40
60
4
4.2
25
-
22.5
2.0
0.0510
83021000
YES
Sheet Metal Hinge, Steel ...
GN 136-ST-50-50-B
50
50
6
5.2
30
30
-
2.0
0.0610
83021000
YES
Sheet Metal Hinge, Steel ...
GN 136-ST-50-75-B
50
75
6
5.2
30
-
27.5
2.0
0.0900
83021000
YES
Sheet Metal Hinge, Steel ...
GN 136-ST-60-60-B
60
60
6
5.2
36
36
-
2.0
0.0800
83021000
YES
Sheet Metal Hinge, Steel ...
GN 136-ST-60-90-B
60
90
6
5.2
36
-
33
2.0
0.1210
83021000
YES
Sheet Metal Hinge, Steel ...
GN 136-ST-80-80-B
80
80
8
6.2
50
50
-
2.0
0.1850
83021000
YES
Sheet Metal Hinge, Steel ...
GN 136-ST-80-120-B
80
120
8
6.2
50
-
45
2.0
0.2770
83021000
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청