카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
DIN 319 - Ball knobs, Type K with plain hole H7
Elesa+Ganter
Fixed, revolving, fold-away handles
DIN 319
DIN 319 ST AL
DIN 319 K
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/fixed_revolving_fold_away_handles/din319/din319_st_al/din319_k/din319_k.prj},{NB=Kugelknopf DIN 319-NI-25-B10-K},{PARTNUMBER=DIN 319-NI-25-B10-K},{MAT=Edelstahl},{WERKSTOFFE=Stahl(ST)/Aluminium(AL)/Edelstahl(NI)},{D1=25},{D3=10},{D4=15},{D5=15},{H=22.5},{T1=11.0},{T2=14},{WEIGHT=0.0520},{CTN=73269098},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D3
Bore
[mm]
D4
[mm]
H
[mm]
T2
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Ball knob DIN 319-ST-16-B...
DIN 319-ST-16-B6-K
16
6
8
15.0
9
0.0150
73269098
YES
Ball knob DIN 319-AL-16-B...
DIN 319-AL-16-B6-K
16
6
8
15.0
9
0.0060
76169990
YES
Ball knob DIN 319-NI-16-B...
DIN 319-NI-16-B6-K
16
6
8
15.0
9
0.0150
73269098
YES
Ball knob DIN 319-ST-20-B...
DIN 319-ST-20-B8-K
20
8
12
18.0
11
0.0250
73269098
YES
Ball knob DIN 319-AL-20-B...
DIN 319-AL-20-B8-K
20
8
12
18.0
11
0.0100
76169990
YES
Ball knob DIN 319-NI-20-B...
DIN 319-NI-20-B8-K
20
8
12
18.0
11
0.0250
73269098
YES
Ball knob DIN 319-ST-25-B...
DIN 319-ST-25-B10-K
25
10
15
22.5
14
0.0520
73269098
YES
Ball knob DIN 319-AL-25-B...
DIN 319-AL-25-B10-K
25
10
15
22.5
14
0.0180
76169990
YES
Ball knob DIN 319-NI-25-B...
DIN 319-NI-25-B10-K
25
10
15
22.5
14
0.0520
73269098
YES
Ball knob DIN 319-ST-32-B...
DIN 319-ST-32-B12-K
32
12
18
29.0
17
0.1200
73269098
YES
Ball knob DIN 319-AL-32-B...
DIN 319-AL-32-B12-K
32
12
18
29.0
17
0.0410
76169990
YES
Ball knob DIN 319-NI-32-B...
DIN 319-NI-32-B12-K
32
12
18
29.0
17
0.1200
73269098
YES
Ball knob DIN 319-ST-40-B...
DIN 319-ST-40-B16-K
40
16
22
37.0
22
0.2500
73269098
YES
Ball knob DIN 319-AL-40-B...
DIN 319-AL-40-B16-K
40
16
22
37.0
22
0.0750
76169990
YES
Ball knob DIN 319-NI-40-B...
DIN 319-NI-40-B16-K
40
16
22
37.0
22
0.2500
73269098
YES
Ball knob DIN 319-ST-50-B...
DIN 319-ST-50-B20-K
50
20
27
46.0
28
0.3840
73269098
YES
Ball knob DIN 319-AL-50-B...
DIN 319-AL-50-B20-K
50
20
27
46.0
28
0.1460
76169990
YES
Ball knob DIN 319-NI-50-B...
DIN 319-NI-50-B20-K
50
20
27
46.0
28
0.3840
73269098
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청