카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
DIN 99 - Clamping lever, angled lever with plain bore (type L)
Elesa+Ganter
Clamping levers
DIN 99
DIN 99 S
DIN 99 S K
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/clamping_levers/din99/din99_s/din99_s_k/din99_s_k.prj},{NB=Kegelgriff DIN 99-80-B10-L},{PARTNUMBER=DIN 99-80-B10-L},{L1=80},{D2=B10},{D2X=10},{B=14.5},{D3=13},{D4=15.0},{D5=20},{H=38.0},{L2=76},{ABS1=6.000},{ABS2=9.000},{ABS3=9.000},{WEIGHT=0.0740},{CTN=84879059},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
D2
H7 Bore
[mm]
B
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
H
[mm]
L2
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Clamping lever DIN 99-50-...
DIN 99-50-B6-L
50
B6
9.5
8
7.5
12
24.0
48
0.0170
84879059
YES
Clamping lever DIN 99-63-...
DIN 99-63-B8-L
63
B8
12.0
10
11.0
16
30.5
60
0.0360
84879059
YES
Clamping lever DIN 99-80-...
DIN 99-80-B10-L
80
B10
14.5
13
15.0
20
38.0
76
0.0740
84879059
YES
Clamping lever DIN 99-100...
DIN 99-100-B12-L
100
B12
18.5
16
19.0
25
47.0
95
0.1390
84879059
YES
Clamping lever DIN 99-125...
DIN 99-125-B16-L
125
B16
24.0
20
23.5
32
59.5
119
0.2830
84879059
YES
Clamping lever DIN 99-160...
DIN 99-160-B20-L
160
B20
30.0
25
29.5
40
76.0
152
0.5450
84879059
YES
Clamping lever DIN 99-200...
DIN 99-200-B24-L
200
B24
40.0
32
33.0
50
97.0
190
1.1280
84879059
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청