카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
CTL.476-p - Threaded stud
Elesa+Ganter
Clamping knobs
CTL.476
CTL.476 P
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/clamping_knobs/ctl_476/ctl_476_p/ctl_476_p.prj},{NB=Threaded stud CTL.476/30 p-M6x16},{PARTNUMBER=8722},{DESCRIPTION=CTL.476/30 p-M6x16},{DIM01=32.0},{DIM02=20.0},{DIM03=13.0},{DIM04=11.0},{DIM05=5.5},{DIM06=M6},{DIM07=16},{WEIGHT=11},{D=6},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
L
[mm]
DIM03
b
[mm]
DIM04
d1
[mm]
DIM05
l2
[mm]
DIM06
d6g
ⁿ/ₐ
DIM07
L
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Threaded stud CTL.476/25 ...
8691
CTL.476/25 p-M3x10
26.0
17.0
11.0
9.0
4.0
M3
10
6
Threaded stud CTL.476/25 ...
8696
CTL.476/25 p-M4x10
26.0
17.0
11.0
9.0
4.0
M4
10
7
Threaded stud CTL.476/25 ...
8701
CTL.476/25 p-M5x10
26.0
17.0
11.0
9.0
4.0
M5
10
8
Threaded stud CTL.476/25 ...
8702
CTL.476/25 p-M5x16
26.0
17.0
11.0
9.0
4.0
M5
16
9
Threaded stud CTL.476/30 ...
8721
CTL.476/30 p-M6x10
32.0
20.0
13.0
11.0
5.5
M6
10
9
Threaded stud CTL.476/30 ...
8722
CTL.476/30 p-M6x16
32.0
20.0
13.0
11.0
5.5
M6
16
11
Threaded stud CTL.476/30 ...
8723
CTL.476/30 p-M6x20
32.0
20.0
13.0
11.0
5.5
M6
20
13
Threaded stud CTL.476/40 ...
8751
CTL.476/40 p-M8x16
40.0
24.5
15.5
14.0
7.5
M8
16
16
Threaded stud CTL.476/40 ...
8753
CTL.476/40 p-M8x25
40.0
24.5
15.5
14.0
7.5
M8
25
19
Threaded stud CTL.476/48 ...
8781
CTL.476/48 p-M8x16
48.0
28.0
19.0
17.0
9.0
M8
16
21
Threaded stud CTL.476/48 ...
8783
CTL.476/48 p-M8x25
48.0
28.0
19.0
17.0
9.0
M8
25
27
Threaded stud CTL.476/56 ...
8811
CTL.476/56 p-M10x20
56.0
34.0
21.0
18.5
11.0
M10
20
29
Threaded stud CTL.476/56 ...
8813
CTL.476/56 p-M10x30
56.0
34.0
21.0
18.5
11.0
M10
30
35
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청