카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
RE.G2 - Elastic rubber wheels
Elesa+Ganter
Castors and Wheels
RE.G2
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/castors_and_wheels/re_g2/re_g2.prj},{NB=Elastic rubber wheels RE.G2-125-RSL},{PARTNUMBER=452772},{DESCRIPTION=RE.G2-125-RSL},{DIM01=125},{DIM02=20},{DIM03=47},{DIM04=50},{DIM05=59},{DIM06=14.0},{DIM07=3200},{DIM08=2300},{DIM09=2300},{WEIGHT=840},{D3DB=2},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
d
[mm]
DIM03
d3
[mm]
DIM04
l3
[mm]
DIM05
l4
[mm]
DIM06
l5
[mm]
DIM07
[N]
DIM08
[N]
DIM09
[N]
WEIGHT
Weight
[g]
Elastic rubber wheels RE....
452771
RE.G2-100-RSL
100
15
32
40
40
9.0
2500
1800
1800
440
Elastic rubber wheels RE....
452772
RE.G2-125-RSL
125
20
47
50
59
14.0
3200
2300
2300
840
Elastic rubber wheels RE....
452773
RE.G2-160-RSL
160
20
47
50
59
14.0
4200
3000
3000
1220
Elastic rubber wheels RE....
452774
RE.G2-200-RSL
200
20
52
50
60
17.5
10000
3000
5000
2000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청