카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
HCY-E-ST - Column level indicators with sensor
Elesa+Ganter
Accessories for hydraulic systems
HCY/E+ST
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/accessories_for_hydraulic_systemes/hcy_e_st/hcy_e_st_asmtab.prj},{NB=Column level indicators with sensor HCY.127-E-ST-N.A.-M12},{PARTNUMBER=111161},{DESCRIPTION=HCY.127-E-ST-N.A.-M12},{DIM01=127},{DIM02=M12},{DIM03=22},{DIM04=16},{DIM05=29},{DIM06=32},{DIM07=46},{DIM08=159},{DIM09=93},{DIM10=37},{DIM11=40},{DIM12=29},{DIM13=16},{DIM14=20},{DIM15=12.5},{DIM16=127},{DIM17=12},{WEIGHT=170},{D=12},{X=3},{PPATH=hcy_e_st_asmtpl.prj},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
f
[mm]
DIM02
D
ⁿ/ₐ
DIM03
A
[mm]
DIM04
A1
[mm]
DIM05
B
[mm]
DIM06
C
[mm]
DIM07
H
[mm]
DIM08
l
[mm]
DIM09
e
[mm]
DIM10
h1
[mm]
DIM11
l
[mm]
DIM12
l1
[mm]
DIM13
m
[mm]
DIM14
r
[mm]
DIM15
d'-0.2
[mm]
DIM16
f'±0.2
[mm]
DIM17
C
[Nm]
WEIGHT
Weight
[g]
Column level indicators w...
111151
HCY.76-E-ST-N.A.-M12
76
M10
22
16
29
32
46
108
41
37
40
17
16
20
10.5
76
12
150
Column level indicators w...
111152
HCY.76-E-ST-N.C.-M12
76
M10
22
16
29
32
46
108
41
37
40
17
16
20
10.5
76
12
150
Column level indicators w...
111161
HCY.127-E-ST-N.A.-M12
127
M12
22
16
29
32
46
159
93
37
40
29
16
20
12.5
127
12
170
Column level indicators w...
111162
HCY.127-E-ST-N.C.-M12
127
M12
22
16
29
32
46
159
93
37
40
29
16
20
12.5
127
12
170
Column level indicators w...
111171
HCY.254-E-ST-N.A.-M12
254
M12
22
16
29
32
46
286
219
37
40
29
16
20
12.5
254
10
215
Column level indicators w...
111172
HCY.254-E-ST-N.C.-M12
254
M12
22
16
29
32
46
286
219
37
40
29
16
20
12.5
254
10
215
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청