카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
PMT.200 - Indexing plungers
Elesa
INCH CATALOGUE
Indexing and positioning elements
Indexing plungers
PMT.200 (inch sizes)
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/inch_catalogue/08/1_indexing_plungers/pmt200/pmt200_asmtab.prj},{NB=Indexing plungers PMT.200-8-5/8-18-A},{CODE=951711},{DESCRIPTION=PMT.200-8-5/8-18-A},{VER=1},{DIM01=0.310},{DIM02=5/8-18},{DIM02X=0.625},{DIM03=0.830},{DIM04=0.810},{DIM05=1.280},{DIM06=0.280},{DIM07=1.180},{DIM08=0.39},{DIM09=-},{DIM10=-},{DIM10X=0.000},{DIM11=0.750},{DIM12=2.0},{DIM13=9.0},{DIM14=13.0},{DIM15=672.0},{WEIGHT=0.06},{PPATH=pmt200_a_ak/pmt200_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d -0.15 -0.1
[인치]
DIM02
d1
ⁿ/ₐ
DIM03
L
[인치]
DIM04
D
[인치]
DIM05
R
[인치]
DIM06
b
[인치]
DIM07
l
[인치]
DIM08
l1
ⁿ/ₐ
DIM09
l3
[mm]
DIM10
s
[인치]
DIM11
s1
[인치]
DIM12
Spring preload
[lbf]
DIM13
Spring maximum load
[lbf]
DIM14
Max. tightening torque
[ft.lb]
DIM15
Static load at
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[lbs]
Indexing plungers PMT.200...
951694
PMT.200-4-3/8-24-A
0.160
3/8-24
0.550
0.510
0.870
0.200
0.750
0.24
-
-
0.470
2.0
4.0
4.0
336.0
0.02
Indexing plungers PMT.200...
951695
PMT.200-5-3/8-24-A
0.200
3/8-24
0.550
0.510
0.870
0.200
0.750
0.24
-
-
0.470
2.0
4.0
4.0
336.0
0.02
Indexing plungers PMT.200...
951696
PMT.200-5-1/2-20-A
0.200
1/2-20
0.670
0.610
1.040
0.220
1.020
0.31
-
-
0.550
2.0
8.0
7.0
672.0
0.03
Indexing plungers PMT.200...
951702
PMT.200-6-1/2-20-A
0.240
1/2-20
0.670
0.610
1.040
0.220
1.020
0.31
-
-
0.550
2.0
8.0
7.0
672.0
0.04
Indexing plungers PMT.200...
951705
PMT.200-6-5/8-18-A
0.240
5/8-18
0.830
0.810
1.280
0.280
1.180
0.39
-
-
0.750
2.0
9.0
13.0
672.0
0.04
Indexing plungers PMT.200...
951711
PMT.200-8-5/8-18-A
0.310
5/8-18
0.830
0.810
1.280
0.280
1.180
0.39
-
-
0.750
2.0
9.0
13.0
672.0
0.06
Indexing plungers PMT.200...
951718
PMT.200-4-3/8-24-AK
0.160
3/8-24
0.550
0.510
0.870
0.200
0.750
0.24
0.28
0.63
0.470
2.0
4.0
4.0
336.0
0.07
Indexing plungers PMT.200...
951719
PMT.200-5-3/8-24-AK
0.200
3/8-24
0.550
0.510
0.870
0.200
0.750
0.24
0.28
0.63
0.470
2.0
4.0
4.0
336.0
0.07
Indexing plungers PMT.200...
951720
PMT.200-5-1/2-20-AK
0.200
1/2-20
0.670
0.610
1.040
0.220
1.020
0.31
0.31
0.75
0.550
2.0
8.0
7.0
672.0
0.07
Indexing plungers PMT.200...
951722
PMT.200-6-1/2-20-AK
0.240
1/2-20
0.670
0.610
1.040
0.220
1.020
0.31
0.31
0.75
0.550
2.0
8.0
7.0
672.0
0.06
Indexing plungers PMT.200...
951724
PMT.200-6-5/8-18-AK
0.310
5/8-18
0.830
0.810
1.280
0.280
1.180
0.39
0.39
0.94
0.750
2.0
9.0
13.0
672.0
0.07
Indexing plungers PMT.200...
951731
PMT.200-8-5/8-18-AK
0.310
5/8-18
0.830
0.810
1.280
0.280
1.180
0.39
0.39
0.94
0.750
2.0
9.0
13.0
672.0
0.07
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청