카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
CFJ. - Tamperproof hinges
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Hinges and connections
Plastic hinges
CFJ.
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/11/1_plastic_hinges/cfj/cfj_asmtab.prj},{NB=Tamperproof hinges CFJ.50 p-M6x17 (0)},{CODE=424621},{DESCRIPTION=CFJ.50 p-M6x17},{TYP=2.000},{ROT=0},{DIM01=70},{DIM02=51},{DIM03=30},{DIM04=46},{DIM05=19.5},{DIM06=10},{DIM07=23.5},{DIM08=-},{DIM09=-},{DIM10=M6},{DIM11=17},{DIM12=-},{DIM13=-},{DIM14=-},{DIM15=-},{WEIGHT=71},{ND=6.000},{KDA=4.773},{KDI=4.917},{H=0.000},{L=17.000},{D3=0.000},{D6=0.000},{H3=0.000},{PPATH=cfj_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
B
[mm]
DIM02
L
[mm]
DIM03
f ± 0.25
[mm]
DIM04
f1 ± 0.25
[mm]
DIM05
H
[mm]
DIM06
h1
[mm]
DIM07
b1
[mm]
DIM08
d1
ⁿ/ₐ
DIM09
h
[mm]
DIM10
d2
ⁿ/ₐ
DIM11
l
[mm]
DIM12
d3
[mm]
DIM13
d6
[mm]
DIM14
h3
[mm]
DIM15
d4
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Tamperproof hinges CFJ.50...
424611
CFJ.50 B-M6
70
51
30
46
19.5
10
23.5
M6
8
-
-
-
-
-
-
66
Tamperproof hinges CFJ.50...
424621
CFJ.50 p-M6x17
70
51
30
46
19.5
10
23.5
-
-
M6
17
-
-
-
-
71
Tamperproof hinges CFJ.50...
424631
CFJ.50 EH-6
70
51
30
46
19.5
10
23.5
-
-
-
-
6.5
10
5.5
-
46
Tamperproof hinges CFJ.50...
424671
CFJ.50-R B-M6-SH-6
70
50
30
46
19.5
10
23.5
M6
8
-
-
6.5
-
-
12.5
54
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청