카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
MSM-P - Flanged bolts
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Levelling elements and supports
Connecting clamps
MSM-P
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/10/3_connecting_clamps/msm-p/msm-p.prj},{NB=Flanged bolts MSM-P-12-39},{CODE=500411},{DESCRIPTION=MSM-P-12-39},{DIM01=12},{DIM02=M5},{DIM03=38.0},{DIM04=16},{DIM05=39.0},{DIM06=8},{DIM07=27},{WEIGHT=64},{DIM06X=5},{DIM06Y=5.5},{DK=8.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d
[mm]
DIM02
d1
ⁿ/ₐ
DIM03
D
[mm]
DIM04
B
[mm]
DIM05
l
[mm]
DIM06
l1
[mm]
DIM07
f
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Flanged bolts MSM-P-8-18
500401
MSM-P-8-18
8
M4
31.5
14
18.0
6
22
23
Flanged bolts MSM-P-8-32
500403
MSM-P-8-32
8
M4
31.5
14
32.0
6
22
40
Flanged bolts MSM-P-10-21
500405
MSM-P-10-21
10
M5
38.0
16
21.0
8
27
43
Flanged bolts MSM-P-10-37
500407
MSM-P-10-37
10
M5
38.0
16
37.0
8
27
52
Flanged bolts MSM-P-12-22
500409
MSM-P-12-22
12
M5
38.0
16
22.0
8
27
49
Flanged bolts MSM-P-12-39
500411
MSM-P-12-39
12
M5
38.0
16
39.0
8
27
64
Flanged bolts MSM-P-15-27...
500413
MSM-P-15-27.5
15
M6
45.0
20
27.5
10
32
94
Flanged bolts MSM-P-15-47...
500415
MSM-P-15-47.5
15
M6
45.0
20
47.5
10
32
122
Flanged bolts MSM-P-16-28
500417
MSM-P-16-28
16
M6
45.0
20
28.0
10
32
100
Flanged bolts MSM-P-16-49
500419
MSM-P-16-49
16
M6
45.0
20
49.0
10
32
133
Flanged bolts MSM-P-20-35
500421
MSM-P-20-35
20
M6
50.0
25
35.0
10
36
166
Flanged bolts MSM-P-20-60
500423
MSM-P-20-60
20
M6
50.0
25
60.0
10
36
228
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청