카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
SMQ-SST - Stems for levelling elements
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Levelling elements and supports
Levelling Elements
SMQ-SST
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/10/1_levelling_elements/smq_sst/smq_sst.prj},{NB=Stems for levelling elements SMQ-14-SST-M16x68},{CODE=322971},{DESCRIPTION=SMQ-14-SST-M16x68},{DIM01=M16},{DIM02=68},{DIM03=19.7},{DIM04=13.9},{DIM05=12},{WEIGHT=96},{DIM01X=16.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d
[mm]
DIM02
l
[mm]
DIM03
l2
[mm]
DIM04
d2
[mm]
DIM05
s
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Stems for levelling eleme...
322891
SMQ-8.5-SST-M8x48
M8
48
15.0
8.5
7
19
Stems for levelling eleme...
322894
SMQ-8.5-SST-M8x73
M8
73
15.0
8.5
7
29
Stems for levelling eleme...
322901
SMQ-8.5-SST-M10x48
M10
48
15.0
8.5
7
26
Stems for levelling eleme...
322904
SMQ-8.5-SST-M10x73
M10
73
15.0
8.5
7
42
Stems for levelling eleme...
322907
SMQ-8.5-SST-M10x103
M10
103
15.0
8.5
7
60
Stems for levelling eleme...
322911
SMQ-8.5-SST-M12x48
M12
48
15.0
8.5
9
37
Stems for levelling eleme...
322914
SMQ-8.5-SST-M12x73
M12
73
15.0
8.5
9
59
Stems for levelling eleme...
322917
SMQ-8.5-SST-M12x103
M12
103
15.0
8.5
9
90
Stems for levelling eleme...
322971
SMQ-14-SST-M16x68
M16
68
19.7
13.9
12
96
Stems for levelling eleme...
322974
SMQ-14-SST-M16x108
M16
108
19.7
13.9
12
160
Stems for levelling eleme...
322977
SMQ-14-SST-M16x148
M16
148
19.7
13.9
12
224
Stems for levelling eleme...
322979
SMQ-14-SST-M16x168
M16
168
19.7
13.9
12
256
Stems for levelling eleme...
322981
SMQ-14-SST-M20x110
M20
110
24.7
13.9
15
260
Stems for levelling eleme...
322984
SMQ-14-SST-M20x150
M20
150
24.7
13.9
15
360
Stems for levelling eleme...
322987
SMQ-14-SST-M20x170
M20
170
24.7
13.9
15
410
Stems for levelling eleme...
322989
SMQ-14-SST-M20x210
M20
210
24.7
13.9
15
509
Stems for levelling eleme...
322991
SMQ-14-SST-M24x110
M24
110
24.7
13.9
18
367
Stems for levelling eleme...
322994
SMQ-14-SST-M24x170
M24
170
24.7
13.9
18
582
Stems for levelling eleme...
322997
SMQ-14-SST-M24x210
M24
210
24.7
13.9
18
726
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청