피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
LV.A-STP - ELESA-Levelling feet
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Levelling elements and supports
Levelling Elements
LV.A-STP
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/10/1_levelling_elements/lv_a_stp/lv_a_stp_asmtab.prj},{NB=ELESA-Levelling feet LV.A-100-14-STP-M12x99 (0)},{CODE=305476},{DESCRIPTION=LV.A-100-14-STP-M12x99},{ROT=0},{DIM01=100},{DIM02=M12},{DIM03=134},{DIM04=-},{DIM05=99},{DIM06=35},{DIM07=7},{DIM08=24},{DIM09=16},{DIM10=5},{DIM11=14},{DIM12=7000},{WEIGHT=101.5},{NDM=12.000},{L=134.000},{LL1=0.000},{L1=35.000},{PPATH=lv_a_stp_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
d
ⁿ/ₐ
DIM03
L
[mm]
DIM04
L1
[mm]
DIM05
l
[mm]
DIM06
l1
[mm]
DIM07
l2
[mm]
DIM08
h
[mm]
DIM09
s
[mm]
DIM10
s1
[mm]
DIM11
Articulation Ø
[mm]
DIM12
Max limit static load
[N]
WEIGHT
Weight
[g]
ELESA-Levelling feet LV.A...
303123
LV.A-60-14-STP-M8x44
60
M8
78.5
-
44
34.5
5
24
16
3
14
2700
40
ELESA-Levelling feet LV.A...
303127
LV.A-60-14-STP-M8x69
60
M8
103.5
-
69
34.5
5
24
16
3
14
2700
41.5
ELESA-Levelling feet LV.A...
303223
LV.A-60-14-STP-M10x44
60
M10
78.5
-
44
34.5
6
24
16
4
14
4800
41.5
ELESA-Levelling feet LV.A...
303227
LV.A-60-14-STP-M10x69
60
M10
103.5
-
69
34.5
6
24
16
4
14
5000
44
ELESA-Levelling feet LV.A...
303233
LV.A-60-14-STP-M10x99
60
M10
133.5
-
99
34.5
6
24
16
4
14
5100
47
ELESA-Levelling feet LV.A...
303323
LV.A-60-14-STP-M12x44
60
M12
78.5
-
44
34.5
7
24
16
5
14
6800
43
ELESA-Levelling feet LV.A...
303327
LV.A-60-14-STP-M12x69
60
M12
103.5
-
69
34.5
7
24
16
5
14
7000
47
ELESA-Levelling feet LV.A...
303333
LV.A-60-14-STP-M12x99
60
M12
133.5
-
99
34.5
7
24
16
5
14
7000
51.5
ELESA-Levelling feet LV.A...
304007
LV.A-70-14-STP-M8x44
70
M8
74.5
-
44
30.5
5
19
16
3
14
2700
38
ELESA-Levelling feet LV.A...
304013
LV.A-70-14-STP-M8x69
70
M8
99.5
-
69
30.5
5
19
16
3
14
2700
39.5
ELESA-Levelling feet LV.A...
304023
LV.A-70-14-STP-M10x44
70
M10
74.5
-
44
30.5
6
19
16
4
14
4800
39.5
ELESA-Levelling feet LV.A...
304027
LV.A-70-14-STP-M10x69
70
M10
99.5
-
69
30.5
6
19
16
4
14
5000
42
ELESA-Levelling feet LV.A...
304033
LV.A-70-14-STP-M10x99
70
M10
129.5
-
99
30.5
6
19
16
4
14
5100
45
ELESA-Levelling feet LV.A...
304063
LV.A-70-14-STP-M12x44
70
M12
74.5
-
44
30.5
7
19
16
5
14
6800
41
ELESA-Levelling feet LV.A...
304067
LV.A-70-14-STP-M12x69
70
M12
99.5
-
69
30.5
7
19
16
5
14
7000
45
ELESA-Levelling feet LV.A...
304073
LV.A-70-14-STP-M12x99
70
M12
129.5
-
99
30.5
7
19
16
5
14
7000
49.5
ELESA-Levelling feet LV.A...
304123
LV.A-80-14-STP-M8x44
80
M8
79.5
-
44
35.5
5
24
16
3
14
2700
61
ELESA-Levelling feet LV.A...
304127
LV.A-80-14-STP-M8x69
80
M8
104.5
-
69
35.5
5
24
16
3
14
2700
62.5
ELESA-Levelling feet LV.A...
304223
LV.A-80-14-STP-M10x44
80
M10
79.5
-
44
35.5
6
24
16
4
14
4800
62.5
ELESA-Levelling feet LV.A...
304227
LV.A-80-14-STP-M10x69
80
M10
104.5
-
69
35.5
6
24
16
4
14
5000
65
ELESA-Levelling feet LV.A...
304233
LV.A-80-14-STP-M10x99
80
M10
134.5
-
99
35.5
6
24
16
4
14
5100
68
ELESA-Levelling feet LV.A...
304323
LV.A-80-14-STP-M12x44
80
M12
79.5
-
44
35.5
7
24
16
5
14
6800
64
ELESA-Levelling feet LV.A...
304327
LV.A-80-14-STP-M12x69
80
M12
104.5
-
69
35.5
7
24
16
5
14
7000
68
ELESA-Levelling feet LV.A...
304333
LV.A-80-14-STP-M12x99
80
M12
134.5
-
99
35.5
7
24
16
5
14
7000
72.5
ELESA-Levelling feet LV.A...
305452
LV.A-100-14-STP-M8x44
100
M8
79
-
44
35
5
24
16
3
14
2700
90
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K0742 - Swivel feet steel
KIPP
01.07.2024
LV.F-SST-VD - Adjustable feet for ground mounting
Elesa
26.07.2023
LS.A - ELESA-Levelling elements
Elesa
01.07.2024
LS.A-STP - ELESA-Levelling feet
Elesa
01.03.2024
CHM50-MOT - Asynchronous AC motor-gearbox 0.18 to 0.75kW, Torque >87Nm - Si...
HPC
17.02.2022
LV.A-125-ACV & LV.A-125-ACV-AS - ELESA-Levelling elements
Elesa
01.07.2024
LV.A-SST-ESD-C - ELESA-Levelling elements
Elesa
01.07.2024
LX - ELESA-Levelling elements
Elesa
01.07.2024
LV.F-STP - ELESA-Levelling feet for ground mounting
Elesa
01.03.2024
GN 6311.6-N - Levelling feet
Elesa
27.07.2023
GN345 - Levelling feet, Foot plastic / Threaded stud steel with two fixing ...
Berger Tools
22.05.2023
LV.A - ELESA-Levelling elements
Elesa
01.07.2024
Modèle 35-535 - Pied à rotule technopolymère avec trou de fixation et tige ...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
27.10.2021
LV.A-125-APS & LV.A-125-APS-AS - ELESA-Levelling elements
Elesa
01.07.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청