피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
AVM - Spring anti-vibration mounts
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Machine elements
Joints vibration-damping elements
AVM
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/09/3_joints_vibration_damping_elements/avm/avm.prj},{NB=Spring anti-vibration mounts AVM-50-200},{CODE=480137},{DESCRIPTION=AVM-50-200},{DIM01=55},{DIM02=105},{DIM03=62},{DIM04=M8},{DIM05=48.0},{DIM06=10.5},{DIM07=9},{DIM08=18},{DIM09=75},{DIM10=850},{DIM11=2000},{DIM12=5},{DIM13=12},{WEIGHT=470},{D=8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
B
[mm]
DIM02
L
[mm]
DIM03
H
[mm]
DIM04
d
ⁿ/ₐ
DIM05
d1
[mm]
DIM06
b1
[mm]
DIM07
h1
[mm]
DIM08
h2
[mm]
DIM09
f±5
[mm]
DIM10
Min. load
[N]
DIM11
Max. load
[N]
DIM12
Min. Deflection
[mm]
DIM13
Max. Deflection
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Spring anti-vibration mou...
480121
AVM-50-13
55
105
62
M8
43.5
10.5
9
13
75
50
130
5
15
360
Spring anti-vibration mou...
480123
AVM-50-25
55
105
62
M8
43.5
10.5
9
13
75
80
250
5
15
370
Spring anti-vibration mou...
480125
AVM-50-35
55
105
62
M8
43.5
10.5
9
13
75
120
350
5
15
380
Spring anti-vibration mou...
480127
AVM-50-50
55
105
62
M8
43.5
10.5
9
13
75
180
500
5
15
400
Spring anti-vibration mou...
480129
AVM-50-80
55
105
62
M8
43.5
10.5
9
13
75
270
800
5
15
380
Spring anti-vibration mou...
480131
AVM-50-115
55
105
62
M8
43.5
10.5
9
13
75
400
1150
5
15
430
Spring anti-vibration mou...
480133
AVM-50-135
55
105
62
M8
43.5
10.5
9
13
75
450
1350
5
15
420
Spring anti-vibration mou...
480135
AVM-50-155
55
105
62
M8
43.5
10.5
9
13
75
600
1550
5
13
450
Spring anti-vibration mou...
480137
AVM-50-200
55
105
62
M8
48.0
10.5
9
18
75
850
2000
5
12
470
Spring anti-vibration mou...
480141
AVM-80-15
55
105
92
M8
43.5
10.5
9
13
75
80
150
10
20
360
Spring anti-vibration mou...
480143
AVM-80-35
55
105
92
M8
43.5
10.5
9
13
75
150
350
10
20
370
Spring anti-vibration mou...
480145
AVM-80-55
55
105
92
M8
43.5
10.5
9
13
75
270
550
10
20
380
Spring anti-vibration mou...
480147
AVM-80-80
55
105
92
M8
43.5
10.5
9
13
75
400
800
10
20
400
Spring anti-vibration mou...
480149
AVM-80-100
55
105
92
M8
43.5
10.5
9
13
75
500
1000
10
20
490
Spring anti-vibration mou...
480151
AVM-80-140
55
105
92
M8
43.5
10.5
9
13
75
700
1400
10
20
450
Spring anti-vibration mou...
480153
AVM-80-175
55
105
92
M8
43.5
10.5
9
13
75
900
1750
10
20
490
Spring anti-vibration mou...
480155
AVM-80-215
55
105
92
M8
48.0
10.5
9
18
75
1050
2150
10
20
530
Spring anti-vibration mou...
480157
AVM-80-350
55
105
92
M8
48.0
10.5
9
18
75
1750
3500
10
20
610
Spring anti-vibration mou...
480159
AVM-80-510
55
105
92
M8
48.0
10.5
9
18
75
3400
5100
10
15
650
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청