카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
GN 6226-A2 - Stainless steel spacers
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Machine elements
Grub-screws thrust pads ring washers
GN 6226
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/09/1_grub_screws_thrust_pads_ring_and_washers/gn_6226/gn_6226_a2.prj},{NB=Stainless steel spacers GN 6226-34-30-A2-MT-H},{CODE=GN.33048},{DESCRIPTION=GN 6226-34-30-A2-MT-H},{DIM01=34},{DIM02=M 8},{DIM03=M 10},{DIM04=30},{DIM05=34.8},{DIM06=30},{WEIGHT=199},{D1=34},{L=30},{LX=26.800},{D2=M8},{D2X=8.000},{D3=M10},{D3X=10.000},{D4=30},{D5=34.8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d1
[mm]
DIM02
d2 Through hole for screw
ⁿ/ₐ
DIM03
d3
ⁿ/ₐ
DIM04
d4
[mm]
DIM05
d5
[mm]
DIM06
I ±0.1
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Stainless steel spacers G...
GN.33008
GN 6226-22-20-A2-MT-H
22
M 5
M 6
18
22.8
20
55
Stainless steel spacers G...
GN.33028
GN 6226-28-30-A2-MT-H
28
M 6
M 8
24
28.8
30
135
Stainless steel spacers G...
GN.33048
GN 6226-34-30-A2-MT-H
34
M 8
M 10
30
34.8
30
199
Stainless steel spacers G...
GN.33007
GN 6226-22-20-A2-MT-E
22
M 5
M 6
18
22.8
20
55
Stainless steel spacers G...
GN.33027
GN 6226-28-30-A2-MT-E
28
M 6
M 8
24
28.8
30
135
Stainless steel spacers G...
GN.33047
GN 6226-34-30-A2-MT-E
34
M 8
M 10
30
34.8
30
199
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청