피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
GN 360-A-ST - Safety rings
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Machine elements
Grub-screws thrust pads ring washers
GN 360
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/09/1_grub_screws_thrust_pads_ring_and_washers/gn_360/gn360_a_st_asmtab.prj},{NB=Safety rings GN 360-65-M16-148-A-ST (0-0)},{CODE=GN.18543},{DESCRIPTION=GN 360-65-M16-148-A-ST},{POS=0},{ROT=0},{DIM01=65},{DIM02=M16},{DIM03=M45 x 1.5},{DIM04=65},{DIM05=148},{DIM06=100},{DIM07=48},{DIM08=225},{DIM09=DIN 1810-A65-70},{WEIGHT=2024},{D1=65},{D2=M16},{D2X=16.0},{H1=148},{D3=M45x1,5},{D3X=45.000},{D4=65},{H2=100},{H3=48},{F=225},{PPATH=gn360_a_st_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d1
[mm]
DIM02
d2
ⁿ/ₐ
DIM03
d3
ⁿ/ₐ
DIM04
d4
[mm]
DIM05
h1
[mm]
DIM06
h2
[mm]
DIM07
h3
[mm]
DIM08
Static load
[N]
DIM09
Assembly tool
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[g]
Safety rings GN 360-40-M1...
GN.18503
GN 360-40-M10-69-A-ST
40
M10
M28 x 1.5
40
69
53
16
100
DIN 1810-A40-42
389
Safety rings GN 360-40-M1...
GN.18511
GN 360-40-M10-86-A-ST
40
M10
M28 x 1.5
40
86
62
24
100
DIN 1810-A40-42
454
Safety rings GN 360-52-M1...
GN.18527
GN 360-52-M12-80-A-ST
52
M12
M36 x 1.5
52
80
61
19
125
DIN 1810-A52-55
808
Safety rings GN 360-52-M1...
GN.18519
GN 360-52-M12-103-A-ST
52
M12
M36 x 1.5
52
103
73
30
125
DIN 1810-A52-55
965
Safety rings GN 360-65-M1...
GN.18535
GN 360-65-M16-112-A-ST
65
M16
M45 x 1.5
65
112
82
30
225
DIN 1810-A65-70
1600
Safety rings GN 360-65-M1...
GN.18543
GN 360-65-M16-148-A-ST
65
M16
M45 x 1.5
65
148
100
48
225
DIN 1810-A65-70
2024
Safety rings GN 360-79-M1...
GN.18551
GN 360-79-M10-69-A-ST
79
M10
M28 x 1.5
40
69
53
16
100
DIN 1810-A40-42
725
Safety rings GN 360-79-M1...
GN.18559
GN 360-79-M10-86-A-ST
79
M10
M28 x 1.5
40
86
62
24
100
DIN 1810-A40-42
789
Safety rings GN 360-99-M1...
GN.18575
GN 360-99-M12-80-A-ST
99
M12
M36 x 1.5
52
80
61
19
125
DIN 1810-A52-55
1414
Safety rings GN 360-99-M1...
GN.18567
GN 360-99-M12-103-A-ST
99
M12
M36 x 1.5
52
103
73
30
125
DIN 1810-A52-55
1575
Safety rings GN 360-119-M...
GN.18583
GN 360-119-M16-112-A-ST
119
M16
M45 x 1.5
65
112
82
30
225
DIN 1810-A65-70
2805
Safety rings GN 360-119-M...
GN.18591
GN 360-119-M16-148-A-ST
119
M16
M45 x 1.5
65
148
100
48
225
DIN 1810-A65-70
3205
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CA2Y-Z/CDA2Y-Z - Smooth Cylinder
SMC
28.09.2023
H250 C0 - Hydraulic cylinder, double acting, H250 CO serie. Circular cylind...
HPS International
01.04.2021
GN 360-A-NI - ELESA-Retaining rings
Elesa
01.07.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청