카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
GN 311 - Clamping kit for positioning rings
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Machine elements
Grub-screws thrust pads ring washers
GN 311
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/09/1_grub_screws_thrust_pads_ring_and_washers/gn_311/gn_311.prj},{NB=Clamping_kit_for_positioning_rings_GN 311-30-M5-15-SW},{CODE=GN.16907},{DESCRIPTION=GN 311-30-M5-15-SW},{DIM01=M5},{DIM02=8.7},{DIM03=13},{DIM04=30},{DIM05=14},{DIM06=35.0},{DIM07=15},{DIM08=33},{DIM09=42},{WEIGHT=35},{COLOR=0.75,0.75,0.75,0.00},{NDM=5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d1
[mm]
DIM02
d2
[mm]
DIM03
d3
[mm]
DIM04
l1
[mm]
DIM05
l2
[mm]
DIM06
h1
[mm]
DIM07
h2
[mm]
DIM08
h3
[mm]
DIM09
d0
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Clamping kit for position...
GN.16901
GN 311-30-M4-12-SW
M4
7.2
13
30
12
32.0
12
30
30-32
29
Clamping kit for position...
GN.16906
GN 311-30-M5-13-SW
M5
8.7
13
30
14
33.5
13
31
36
32
Clamping kit for position...
GN.16907
GN 311-30-M5-15-SW
M5
8.7
13
30
14
35.0
15
33
42
35
Clamping kit for position...
GN.16951
GN 311-45-M5-16-SW
M5
8.7
13
45
16
36.5
16
34
48
40
Clamping kit for position...
GN.16956
GN 311-45-M6-18-SW
M6
10.0
13
45
16
38.5
18
36
55
45
Clamping kit for position...
GN.16957
GN 311-45-M6-19-SW
M6
10.0
13
45
16
39.5
19
37
60
46
Clamping kit for position...
GN.16958
GN 311-45-M6-20-SW
M6
10.0
13
45
18
40.5
20
38
65
47
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청