카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
GN 612.10 - Indexing plungers
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Indexing and positioning elements
Indexing plungers
GN 612.10
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/08/1_indexing_plungers/gn_612_10/gn_612_10_asmtab.prj},{NB=Indexing plungers GN 612.10-8-12-20-SW(0)},{CODE=GN.34385},{DESCRIPTION=GN 612.10-8-12-20-SW},{POS=0},{DIM01=8},{DIM02=8},{DIM03=20},{DIM04=5.5},{DIM05=10},{DIM06=4.5},{DIM07=32},{DIM08=57},{DIM09=12},{DIM10=12},{DIM11=37},{DIM12=45},{DIM13=20},{DIM14=21},{DIM15=58},{WEIGHT=72},{PPATH=gn_612_10_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d1 -0.05
[mm]
DIM02
d1 +0.1 +0.05 Mounting hole
[mm]
DIM03
d2
[mm]
DIM04
d3
[mm]
DIM05
h1
[mm]
DIM06
h2
[mm]
DIM07
k
[mm]
DIM08
l1
[mm]
DIM09
l2
[mm]
DIM10
l3
[mm]
DIM11
l4
[mm]
DIM12
l5
[mm]
DIM13
s
[mm]
DIM14
Spring preload
[N]
DIM15
Spring max load
[N]
WEIGHT
Weight
[g]
Indexing plungers GN 612....
GN.34381
GN 612.10-6-10-16-SW
6
6
16
5.5
10
4.5
28
46
10
10
30
40
16
12
32
53
Indexing plungers GN 612....
GN.34383
GN 612.10-8-10-16-SW
8
8
16
5.5
10
4.5
28
46
10
10
30
40
16
12
32
68
Indexing plungers GN 612....
GN.34385
GN 612.10-8-12-20-SW
8
8
20
5.5
10
4.5
32
57
12
12
37
45
20
21
58
72
Indexing plungers GN 612....
GN.34387
GN 612.10-10-10-16-SW
10
10
16
5.5
10
4.5
28
46
10
10
30
40
16
12
32
119
Indexing plungers GN 612....
GN.34389
GN 612.10-10-12-20-SW
10
10
20
5.5
10
4.5
32
57
12
12
37
45
20
21
58
126
Indexing plungers GN 612....
GN.34391
GN 612.10-12-12-20-SW
12
12
20
5.5
10
4.5
32
57
12
12
37
45
20
21
58
130
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청